Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
Adoquín de hormigón modelo Bayona de 8

Adoquín de hormigón modelo Bayona de 8

Adoquín prefabricado de hormigón en acabado bicapa, de medidas 20x10x8 cm, apto para uso peatonal y tráfico de turismos. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta).

Datos técnicos:

- Kg/Ud. = 3,20

- Uds/m2 = 50

- Kgs/m2 = 160

- Uds./palet = 480

- Kgs/palet = 1536


Specification
  • Adoquínprefabricado de hormigón en acabado bicapa a elegir entre una amplia gama decolores, de medidas 20x10x8 cm, apto para uso peatonal y tráfico de turismos.Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO,fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

    Característicastécnicas (según norma EN 1338:2006):

    ·        Resistencia a flexión:

                                                 - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                 - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

    ·        Resistencia aldeslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

    ·        Absorción de agua: Clase2 – Marcado B

    ·        Resistencia al desgastepor abrasión: Clase 4 – Marcado I

    ·        Reacción al fuego: ClaseA1

    Producto concertificación Marcado CE.

Technical specification
  • Unique ref.Adoquin_Bayona-8
  • Collection setPavimento Prefabricado de Hormigón
  • CollectionAdoquín
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-01-04
  • Edition number1
  • Height (mm)80
  • Width (mm)200
  • Depth (mm)100
Related
  • Material mainConcrete
  • Material secondaryConcrete
  • Designed inSpain
  • Manufactured inSpain
  • Weight Net (Kg)3.2
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Pavers & Stones

Region availability

Europe
Spain
Portugal