Publish your products
Baldosa Hidráulica Podotáctil de 60x40x4,7
Baldosa Hidráulica Podotáctil de 60x40x4,7
Baldosa Hidráulica Podotáctil de 60x40x4,7

    Baldosa Hidráulica Podotáctil de 60x40x4,7

    Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica, con acabado superficial podotáctil de botones, canutillos o direccional, con nº de elementos a elegir, de medidas 60x40x4,7 cm, apta para uso peatonal.

    Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 25,00

    - Uds/m2 = 4,16

    - Kgs/m2 = 104,00

    - Uds./palet = 60

    - Kgs/palet = 1520

    Specification
    • Baldosa prefabricada de hormigón tipo Hidráulica a elegir entre una amplia gama de colores, con acabado superficial podotáctil de botones, canutillos o direccional, con nº de elementos a elegir, de medidas 60x40x4,7 cm, apta para uso peatonal.

      Características técnicas (según norma EN 13748-2:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga rotura (N) = Clase 45 – Marcado 4T

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 3 – Marcado UT

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = Satisfactorio

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 3 – Marcado H

      ·         Reacción al fuego: Clase A1


    Technical specification
    • Unique ref.Baldosa_Hidraulica_Podotactil_60x40x4
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Product groupBaldosa hidráulica
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2021-01-04
    • Edition number1
    • Height (mm)47
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)400
    Related
    • Material mainConcrete
    • Material secondaryConcrete
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Pavers & Stones

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain