Publish your products
Bordillo Redondo de hormigón de 100x20x8
Bordillo Redondo de hormigón de 100x20x8

    Bordillo Redondo de hormigón de 100x20x8

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo redondo A4 (20x8 cm)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 34,00

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 34,00

    - Uds./palet = 37

    - Kgs/palet = 1260

    Specification
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo redondo A4 (20x8 cm)

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Technical specification
    • Unique ref.Bordillo_Redondo_100x20x8
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Product groupBordillo
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2021-01-04
    • Edition number1
    • Height (mm)200
    • Width (mm)1000
    • Depth (mm)80
    Related
    • Material mainConcrete
    • Material secondaryConcrete
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)34
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Pavers & Stones

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain