Publish your products
Losa Césped de hormigón de 60x40
Losa Césped de hormigón de 60x40
Losa Césped de hormigón de 60x40

    Losa Césped de hormigón de 60x40

    Celosía prefabricada de hormigón en acabado bicapa, con bordes sin bisel, de medidas 60x40x10 cm, apta para uso peatonal. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

    Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta).

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 34,00

    - Uds/m2 = 4,16

    - Kgs/m2 = 141,44

    - Uds./palet = 43

    - Kgs/palet = 1460

    Specification
    • Celosía prefabricada de hormigón en acabado bicapa a elegir entre una amplia gama de colores, con bordes sin bisel, de medidas 60x40x10 cm, apta para uso peatonal. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 1338:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                   - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Technical specification
    • Unique ref.Losa_Cesped_60x40
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Product groupLosa
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2021-01-04
    • Edition number1
    • Height (mm)100
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)400
    Related
    • Material mainConcrete
    • Material secondaryConcrete
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)34
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Pavers & Stones

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain