Publish your products
Adoquín de hormigón modelo Rústico
Adoquín de hormigón modelo Rústico

    Adoquín de hormigón modelo Rústico

    Adoquín prefabricado de hormigón en acabado bicapa, de medidas 9x12x6 / 12x12x6 / 18x12x6 cm, apto para uso peatonal y tráfico ocasional de turismos. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

    Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta)



    Specification
    • Adoquín prefabricado de hormigón en acabado bicapa a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 9x12x6 / 12x12x6 / 18x12x6 cm, apto para uso peatonal y tráfico ocasional de turismos. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 1338:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                   - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Technical specification
    • Unique ref.Adoquin_Rustico
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Product groupAdoquín
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2021-01-04
    • Edition number1
    Related
    • Material mainConcrete
    • Material secondaryConcrete
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Pavers & Stones

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit