Publish your products
Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x15
Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x15

    Bordillo Achaflanado de hormigón de 100x25x15

    Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo achaflanado C5 (25x15 cm)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 82,00

    - Uds/ml = 1,00

    - Kgs/ml = 82,00

    - Uds./palet = 18

    - Kgs/palet = 1500

    Specification
    • Bordillo prefabricado de hormigón en acabado bicapa color gris, tipo achaflanado C5 (25x15 cm)

      Características técnicas (según norma EN 1340:2004):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Carga de rotura (N) = Clase 1 – Marcado S

                                                   - Resistencia a flexión (MPa) = Clase 1 – Marcado S

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 45

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Technical specification
    • Unique ref.Bordillo_Achaflanado_100x25x15
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Product groupBordillo
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2021-01-04
    • Edition number1
    • Height (mm)250
    • Width (mm)1000
    • Depth (mm)150
    Related
    • Material mainConcrete
    • Material secondaryConcrete
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)82
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Pavers & Stones

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit