Publish your products
Ladrillo Hueco de 4

Ladrillo Hueco de 4

Pieza cerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal paralela a la cara de apoyo, de hueco simple y pequeño formato tradicional de medidas 24x11,5x4 cm (designación común “rasilla”), para fábrica de albañilería a revestir y muros no estructurales.

Datos técnicos:

- Kg/ud = 1,30

- Uds/m2 = 32

- Kgs/m2 = 35,20

- Uds/palet = 580

- Kgs/palet = 638


Specification
  • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación horizontal paralela a lacara de apoyo, de hueco simple y pequeño formato tradicional de medidas24x11,5x4 cm. Pieza P (Protegida) con uso previsto para fábrica de albañileríaa revestir y muros no estructurales, con exigencias acústicas, térmicas yfrente al fuego, a emplear habitualmente en hojas interiores de fachadas, tabiquesseparadores y forrado de pilares, etc...

    Característicastécnicas:

    ·        Resistencia a compresión(Categoría II): >= 2,5 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

    ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

    Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

Technical specification
  • Unique ref.Ladrillo_hueco_4
  • Product familyBricks
  • Product groupLadrillo Hueco Pequeño Formato
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-12-03
  • Edition number1
  • Height (mm)115
  • Width (mm)240
  • Depth (mm)40
Related
  • Material mainCeramics
  • Material secondaryMortar
  • Designed inSpain
  • Manufactured inSpain
  • Weight Net (Kg)1.3
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Bricks & Blocks

Region availability

Europe
Portugal
Spain
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit