Publish your products
Rígola Inclinada de hormigón
Rígola Inclinada de hormigón

    Rígola Inclinada de hormigón

    Rígola inclinada prefabricada de hormigón en acabado bicapa color gris, de medidas 50x30x10-8 cm.

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 28,50

    - Uds/ml = 2,00

    - Kgs/ml = 57,00

    - Uds./palet = 49

    - Kgs/palet = 1400

    Specification
    • Rígola inclinada prefabricada de hormigón en acabado bicapa color gris, de medidas 50x30x10-8 cm.

      Características técnicas (según norma EN 1338:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                   - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.


    Technical specification
    • Unique ref.Rigola_Inclinada
    • Product familyPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Product groupBordillo
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2021-01-04
    • Edition number1
    • Height (mm)100
    • Width (mm)500
    • Depth (mm)300
    Related
    • Material mainConcrete
    • Material secondaryConcrete
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    • Weight Net (Kg)28.5
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Pavers & Stones

    Region availability

    Europe
    Portugal
    Spain
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit