Publish your products
Piso Porcelanato Rec Tura Gris Oscuro Mt
Corona

Piso Porcelanato Rec Tura Gris Oscuro Mt

De Gran Carácter Y En Formato 60X120 Cm, El Piso Porcelanato Rectificado Tura Gris Oscuro Es Una Propuesta Atrevida De Piedra Hiperrealista. Su Acabado Mate, Enriquecido Con Ligeros Toques De Brillo En Algunas De Sus Vetas, Se Combina Con Un Fondo Gris Grafito Y Vetas Claras De Apariencia Multitono, Las Cuales Resaltan En Cada Una De Sus 8 Caras Diferenciadas. Perfecto Para Uso Comercial Moderado; Úsalo En Oficinas Y Áreas Sin Acceso Directo A La Calle. ¡Transforma Cada Espacio En Una Expresión Única De Estilo!
Technical specification
  • Unique ref.123552551
  • Product familyPorcelanato
  • Product groupPorcelanato
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2024-11-13
  • Edition number1
  • Height (mm)60
  • Width (mm)120
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit