Publish your products
Piso Porcelanato Rec Borja Marfil Cd
Corona

Piso Porcelanato Rec Borja Marfil Cd

El Mármol Travertino Es Versátil Y Se Refleja En El Piso Porcelanato Rectificado Borja Marfil. En Formato 60X120 Cm, Permite Crear Ambientes Que Van Desde Lo Clásico Hasta Lo Contemporáneo. Sus Vetas Y Marcas Naturales Resaltan La Autenticidad De La Piedra, Ofreciendo Un Efecto Visual Fascinante En Cada Una De Sus 6 Caras Diferenciadas. Con Un Acabado Mate, Se Enriquece Con Sutiles Toques De Brillo En Armonía Con Las Vetas. Perfecto Para Uso Comercial Moderado; Úsalo En Oficinas Y Áreas Sin Acceso Directo A La Calle. ¡Descubre La Belleza Del Marmol En Tus Espacios!
Technical specification
  • Unique ref.127062051
  • Product familyPorcelanato
  • Product groupPorcelanato
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2024-11-13
  • Edition number1
  • Height (mm)60
  • Width (mm)120
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit