Publish your products
FACHALETA ESTRUCTURADA LILIBETH GRIS CD
Corona

FACHALETA ESTRUCTURADA LILIBETH GRIS CD

La pared Corona tipo fachaleta estructurada (superficie con relieve) y acabado mate LILIBETH es de color gris y en formato 30x45; su diseño está inspirado en una mezcla de texturas de piedras rústicas configuradas en su interior con formas cuadradas y rectangulares, logrando así una pieza que combina de forma ideal lo campestre y natural con lo moderno, ideal para uso en paredes interiores y exteriores. Este producto tiene 3 caras diferenciadas, es decir baldosas con diferencias sutiles entre una pieza y otra para dar mayor realismo y naturalidad al producto y cuenta además con la tecnología Estabilidad Dimensional®.
Technical specification
  • Unique ref.452889501
  • Product familyCeramica
  • Product groupceramica
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2023-11-20
  • Edition number1
  • Height (mm)300
  • Width (mm)450
Related
  • Material mainCeramics
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles