Publish your products
LISTON ALMAZUELA BEIGE CU
Corona

LISTON ALMAZUELA BEIGE CU

El listón Almazuela Corona de formato 15x45 que en su diseño tipo patchwork con rectángulos que modulan ente sí con un concepto de tono su tono en tonalidad beige. Su acabado es mate y viene enriquecido con delicados líneas brillantes y de toques perlados.

Technical specification
  • Unique ref.453721031
  • Product familyCeramica
  • Product groupceramica
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2023-10-03
  • Edition number1
  • Height (mm)150
  • Width (mm)450
Related
  • Material mainCeramics
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles