Publish your products
Piso Estructurado Abeto Gris CD
Corona

Piso Estructurado Abeto Gris CD

Piso Abeto tipo Madera color gris de acabado Mate, que reta la combinabilidad del diseño y la instalación tradicional. Su diseño similar a la MADERA, trasmite la calidez en los espacios naturales pero sin afectar el medio ambiente. Bordes RECTIFICADOS para dar una mayor precisión dimensional, facilitando la instalación mas cercana entre las piezas y generando la percepcion de ambientes más amplios e higiénicos. Decorado con Tecnología de alta definición (HD) y acabado en tecnología Perdura que le confieren al producto mayor resistencia al desgaste y a los rayones con el paso del tiempo. -Ceramico Madera Mate, ideal para uso Comercial Moderado

Technical specification
  • Unique ref.923022501
  • Product familyCeramica
  • Product groupceramica
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2023-11-07
  • Edition number1
  • Height (mm)206
  • Width (mm)926
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit