Publish your products
Piso Pared Bianco Cristal Blanco CD
Corona

Piso Pared Bianco Cristal Blanco CD

"Con su característico e inconfundible fondo blanco roto y vetas grisáceas desdibujadas, el piso Corona BIANCO CRISTAL rinde tributo a uno de los grandes protagonistas de la historia: el mármol Calacatta.

Pensado para revestir espacios en los que la luz y la claridad serán protagonistas Bianco cristal emana elegancia y sofisticación a través de su acabado y brillante y 4 caras diferenciadas que potencian y realzan el lujo de la gráfica tipo mármol, mientras que su formato tipo listón de 41.1x92.6 cm permite variados tipos de instalación: lineal, escalonada, Chevron, entre otras. Este revestimiento se recomienda para uso residencial general e incorpora la tecnología Perdura brindando mayor resistencia al rayado y al desgaste, aumentándole la vida útil al producto. "

Technical specification
  • Unique ref.925022001
  • Product familyCeramica
  • Product groupceramica
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2023-11-07
  • Edition number1
  • Height (mm)206
  • Width (mm)926
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit