Publish your products
Piso Pared Nova Gris CD
Corona

Piso Pared Nova Gris CD

"La línea de pisos Corona NOVA es la elección ideal para proyectos con diseño tipo urbano o industrial. Inspirada en las piedras Sandstone de veta muy suave, belleza discreta y tono neutro, la versión color gris deja ver un sutil chispeado claro sobre un fondo homogéneo; con acabado mate, 4 caras diferenciadas y formato tipo listón de 41.1x92.6 cm que permite variados tipos de instalación: lineal, escalonada, Chevron, entre otras.

Ideal para uso comercial moderado, Nova marfil incorpora la tecnología Perdura brindando mayor resistencia al rayado y al desgaste, aumentándole la vida útil al producto. "

Technical specification
  • Unique ref.927052501
  • Product familyCeramica
  • Product groupceramica
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2023-11-07
  • Edition number1
  • Height (mm)206
  • Width (mm)926
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Tiles