La línea de muebles Fussion Plus, dará a tu baño un estilo minimalista gracias a su diseño con repisa inferior expuesta e incrustaciones en aluminio, con una combinacion de color taupé con negro. Lo podrás encontrar en formato de 45,60 y 80cm con lavamanos 100% en porcelana con tecnología CoverGloss y Aquaflow, además, está elaborado en MDP con RH, mejorando su resistencia a agentes externos como la humedad y dando un acabado más robusto. Sus herrajes son de cierre suave que evitan golpes molestos.
Region availability
| North America | South America |
|---|---|
Anguilla | Brazil |
Antigua and Barbuda | Colombia |
Aruba | Ecuador |
Barbados | Peru |
Belize | |
Bermuda | |
British Virgin Islands | |
Caribbean Netherlands | |
Cayman Islands | |
Collectivity of Saint Martin | |
Costa Rica | |
Cuba | |
Curaçao | |
Dominica | |
Dominican Republic | |
El Salvador | |
Grenada | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Martinique | |
Mexico | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts and Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre and Miquelon | |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Saint-Barthélemy | |
Sint Maarten | |
The Bahamas | |
Trinidad and Tobago | |
Turks and Caicos Islands | |
U.S. Virgin Islands |