Publish your products
HYDRA LD NE2SF SATI
HYDRA LD NE2SF SATI
HYDRA LD NE2SF SATI
HYDRA LD NE2SF SATI
HYDRA LD NE2SF SATI
    Daisalux

    HYDRA LD NE2SF SATI

    *Available only in France*

    Corps rectangulaire aux arêtes vives, composé d'une carcasse en polycarbonate et d'un diffuseur utilisant le même matériau.

    Hydra Apparent
    Hydra Semi-encastré (KSH/KSP) 
    Hydra Arasant au plafond (KET) 
    Hydra Arasant au mur (KEP) 
    Hydra Drapeau (KET+ KSB) 
    Hydra Étanche (KES)

    Specification
    • A (SATI): Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur. Ils sont dotés d’un capteur intégré au réflecteur permettant d’activer/de désactiver le mode permanent en fonction du niveau de la lumière ambiante, optimisant ainsi la consommation du luminaire.

      TCA (SATI ADRESSABLE): Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et effectue régulièrement des tests fonctionnels et d'autonomie permettant de déterminer son état. Si le luminaire est relié à une Centrale TEV, les données concernant son état sont transmises à un ordinateur de contrôle par le biais de cette centrale, cet ordinateur permettant de gérer l'état de toute l'installation d'éclairage de sécurité. Ils sont dotés d’un capteur intégré au réflecteur permettant d’activer/de désactiver le mode permanent en fonction du niveau de la lumière ambiante, optimisant ainsi la consommation du luminaire. Cette option peut être complétée avec un programmateur commandé par le logiciel de gestion DaisaTest.

      Caractéristiques:
      Format: Hydra 
      Fonctionnement: Non permanent, Permanent, AutoTest (SATI) / TCA (SATI ADRESSABLE)
      Autonomie (h): 1, 2, 3 
      Lampe de sécurité: LGPLED, ILMLED 
      Pilote témoin de charge: LED 
      Indice de protection: IP42 IK04 
      Isolement électrique: Classe II 
      Connexion télécommande: Oui 
      Type de batterie: Ni-Mh
      Tension d'alimentation: 220-230V 50/60Hz 
      Flux lumineux de secours (lm):70

    Technical specification
    • Unique ref.HYDRA_LD_NE2SF_SATI
    • Product familyHydra
    • Product groupSignalling luminaires
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2019-09-15
    • Edition number1
    • Height (mm)320
    • Width (mm)111
    Related
    • Material mainPolycarbonate
    • Material secondaryElectronic & optical components
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    Classification
    • BIMobject CategoryLighting - Emergency & Security
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117

    Region availability

    Europe
    France