We are using cookies to provide our services

By using our services you agree to our use of cookies

wiesner hager Alu

Unique ref.: 6430-111
Brand: BIMobject (Demo)
Product family: Furniture
Product group: Seating
Date of publishing: 2012-02-10
Edition number: 1
Type: Object (single object)
Download (1)
Der innovative Klassiker.
1983 – eine der erfolgreichsten Objektstuhl- serien bei Wiesner-Hager für zeitloses Formen- bild, hohes Qualitätsniveau, erstklassigen Sitzkomfort und Stabilität war geboren. Die neueste Version aluform_3 präsentiert sich im zeitgemäßen Redesign: Weg von der strengen Klassik, hin zu einer modernen designbetonten Linie, ohne die wesentlichen Merkmale des ursprünglichen Formenbildes zu verlassen. aluform_3 als ideale Bestuhlung, einzeln oder in Reihe, für Kommunikation und Regeneration in Besprechung, Konferenz, Kantine und Großraum.


Material main: Aluminium
Material secondary: Upholstery
Designed in: Germany
Manufactured in: Germany

BIMobject Category: Furniture - Chairs, Stools & Benches
IFC classification: Furniture
UNSPSC name: Furniture and Furnishings
UNSPSC code: 56

BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Name Value
depth 0 mm
Sound Rating 65 V
Water flow 5 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved