We are using cookies to provide our services

By using our services you agree to our use of cookies

;

Fastighetsbox Svenskboxen 1x5

Unique ref.: SVB15-9995-1000
Brand: DinBox
Product family: Fastighetsboxar
Product group: Svenskboxen
Width (mm): 499
Height (mm): 745
Depth (mm): 308
Date of publishing: 2013-09-26
Edition number: 2
Type: Object (single object)
Download (3)
Svenskboxen är i dagsläget den populäraste boxen från Sveriges största fastighetsboxtillverkare. Med flertalet olika tillval, bland annat digital namnskylt på varje fack och elektroniskt lås integrerat med passersystemet, uppfyller den alla krav som användarna kan tänkas ha. Svenskboxen har flertalet certifikat och uppfyller alla krav på användarbarhet och miljökrav. Svenskboxen har marknadens högsta säkerhets- och inbrottsklass och ett inkast i facken på endast 10 mm vilket förhindrar uppfiskning av post.
  • Sveriges populäraste box
  • Modellen lagerhålls och finns i flera olika utföranden
  • Högsta inbrottsklass, dubbel plåt i fronten samt 10 mm inkast
  • Elektroniska tillval som integreras i passersystemet och hanteras online
  • Uppfyller alla krav inom miljö och användbarhet
  • Snabb och enkel att montera


Material main: Metal
Material secondary: Metal
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden
Weight Net (Kg): 23.25

BIMobject Category: Furniture - Post & Mail Boxes
IFC classification: Furniture
UNSPSC name: Cabinetry
UNSPSC code: 301618
Uniclass 1.4 Code: L8611
Uniclass 1.4 Description: Post boxes
This product is available in:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved