Publish your products
TopVent NL ZR (AK+)
DUCO

TopVent NL ZR (AK+)

Compact en esthetisch ventilatierooster

Met het TopVent assortiment zet DUCO energetisch, akoestisch en thermisch comfort voorop. Het TopVent NL ZR (AK+) rooster is de doorontwikkelde versie van de DucoTop 50 'ZR' en komt op esthetisch vlak uitstekend tot zijn recht door de onzichtbare ponsing. De discrete plaatsing op het kozijn draagt op zijn beurt bij tot een strak gevelbeeld.

De TopVent NL met zelfregelende klep is ook beschikbaar in AK(+) versie als suskast voor projecten met een lichte of zelfs hoge geluidsbelasting.

  • Onzichtbaar ventileren: discrete plaatsing op het kozijn
  • Akoestische demping tot 40 dB (in open stand)
  • Hoogste klasse wind- & waterdichtheid
  • Elektronisch gestuurde variant TronicVent NL

Combineerbaar op vlak van rooster- en inbouwhoogte

De TopVent NL is combineerbaar met andere roosters uit het TopVent-assortiment. Er is een variant beschikbaar voor elke inbouwsituatie en elk raamtype.

TopVent CK ZR (AK+) voor compacte kalfplaatsing op elk type raam (kunststof, aluminium, hout of staal)

TopVent BE ZR (AK+) voor plaatsing bovenop het raamkader (elk type raam)

TopVent FLENS ZR (AK+) voor plaatsing bovenop kunststof kozijnen met een aanslagflens

Elektronisch gestuurde variant: TronicVent NL

De TopVent NL ZR (AK+) is ook verkrijgbaar in elektronisch gestuurde versie: de TronicVent NL (AK+). Deze is toepasbaar in het Duco Tronic System, waarbij het ventilatierooster zich automatisch opent en sluit op basis van CO2 en temperatuurmetingen.

Specification
  • Zelfregelend klepventilatierooster VH mm DUCO Ventilation & Sun Control - TopVent NL ZR (AK+)

    Omschrijving

    De TopVent NL ZR is een thermisch geïsoleerd aluminium zelfregelend klepventilatierooster met zelfregelende klep voor de toevoer van verse lucht in de verblijfsruimtes. Optioneel verkrijgbaar in akoestische uitvoering voor situaties met lichte (AK) en/of zware geluidsbelasting (AK+).

    De standaard aanwezige zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet. De klep zorgt ervoor dat het ventilatievolume gelijk blijft bij toenemende wind, m.a.w. de toenemende wind wordt uitgevlakt. De klep reageert uitstekend bij een drukverschil vanaf 1 Pa, vermijdt tocht en beperkt energieverlies en overventilatie. De lengte van de bedienbare klep kan beperkt worden volgens het gewenste of benodigde debiet.

    Het binnenprofiel met onzichtbare perforatie is vlot afneembaar, afwasbaar en insectenwerend. De binnenkap zorgt voor een opwaartse luchtstroom en een comfortabel binnenklimaat (Coanda-effect).

    Levering onder KOMO-Attest.

    Toepassing

    • Directe plaatsing op houten, kunststof, aluminium of stalen kozijn.
    • Onzichtbare plaatsing achter het buitenspouwblad mogelijk.
    • Windbelaste toepassingen zoals hoogbouw (tot 40m) en appartementsbouw aan de kust.
    • Zowel (ingrijpende) renovatie- als nieuwbouwprojecten.

    Materiaal

    • Aluminium : EN AW – 6063 T66
    • Kunststof onderdelen : ABS en PVC (slagvast, kleurvast en weerbestendig)
    • Dempingsschuimrubber AK(+): akoestische foam 34 kg/m³

    Afwerking /Oppervlaktebehandeling

    • Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60-80 µm
      • DUCO300RAL (glanzend, mat of fijnstructuur)
      • DAR
    • Kleur kopschotten = wit / zwart


    Technische specificaties

    Waardentabel TopVent NL ZR:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    11,7

    3,59

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    Alto

    165 mm

    11,7

    3,18

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    Largo

    215 mm

    11,7

    3,04

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    * Volgens NEN EN ISO 717

    Waardentabel TopVent NL ZR AK:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    12,7

    2,24

    33 (-1;-2)

    32

    31

    3,0

    2,0

    Alto

    165 mm

    12,7

    1,84

    35 (-1;-2)

    34

    33

    5,0

    4,0

    Largo

    215 mm

    12,7

    1,67

    37 (-1;-2)

    36

    35

    7,0

    6,0

    *Volgens NEN EN ISO 717

    Waardentabel TopVent NL ZR AK+:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    7,1

    1,98

    36 (-2;-3)

    34

    33

    2,8

    1,8

    Alto

    165 mm

    7,1

    1,67

    38 (-1;-3)

    37

    35

    5,8

    3,8

    Largo

    215 mm

    7,1

    1,44

    40 (0;-2)

    40

    38

    8,8

    6,8

    * Volgens NEN EN ISO 717

    (Alle octaafbandwaardes (in dB) zijn vrij op te vragen bij DUCO ‘Ventilation & Sun Control’)

    Waardentabel F-factor

    Type

    TopVent NL ZR

    TopVent NL ZR AK

    TopVent NL ZR AK+

    Medio

    0,61

    0,74

    0,77

    Alto

    0,66

    0,79

    0,81

    Largo

    0,68

    0,81

    0,84


    Lekdebiet bij 50 Pa (Q1c,50Pa): 0,200 m³/h*m

    Lekdebiet (klasse): 4 (EN 12207)

    Waterwerendheid (in gesloten stand): 1350 Pa

    Waterwerendheid (in open stand): 50 Pa

    Thermisch onderbroken: Ja

    Insectenwering: Afneembaar, geponst binnenrooster

    Glasaftrek: 0 mm

    Roosterhoogte: 61,4 mm

    Inbouwhoogte: 65 mm

    Oppervlakte: 0,060 m²/m

    Zichtbare buitenopening: 19 mm

    Overmeten inbouwdiepte: Medio: 167 mm

    Alto: 217 mm

    Largo: 267 mm

    Maximale roosterlengte onder garantie: 4000 mm

    Vanaf 2050 mm roosterlengte gesplitste klep.

    Bediening: …

    In stappen, manueel

    In stappen, met stang

    Aard van de overeenkomst

    Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

    Meetwijze

    Meeteenheid: mm

    Meetcode:

    Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van DUCO ‘Ventilation & Sun Control’ voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen …).

Technical specification
  • Unique ref.topvent-nl
  • Product familyWindow Ventilation
  • Product groupStandard Window Vents
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2025-01-06
  • Edition number1
Related
  • Material mainAluminium
  • Designed inBelgium
  • Manufactured inBelgium
Classification
  • BIMobject CategoryHVAC - Non Mechanical Ventilation

Region availability

Europe
Belgium
Netherlands
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit