Panneaux pores synchronisés FeelwoodPanneaux pores synchronisés Feelwood
View previous images
View next images

Panneaux pores synchronisés Feelwood

La gamme pores synchronisés EGGER Feelwood offre un aspect haut de gamme et un toucher proches d'un placage bois ou d'un bois massif, tout en offrant la qualité d'une surface mélaminée d'une grande durabilité notamment grâce à son absence de variation de teinte. Feelwood, c’est une solution en coordonnés décors et produits : les surfaces synchronisées sont accessibles sur les panneaux de particules ou MDF, sur les panneaux alvéolaires Eurolight, en plans de travail, sur les stratifiés compacts et sur les stratifiés, avec chants coordonnés. Des chants bois de bout spécialement conçus à cet effet renforcent leur aspect « bois massif » authentique.

Des supports adaptés au milieu et aux exigences techniques des projets fortement sollicités ou humides et en qualité inifuge sont associés à nos surfaces antibactériennes.

Qu’ils s’agissent de bureaux, de magasins, d’hôtels, de restaurants, de salle de bains, de cuisines ou d’appartements privés, notre large gamme de pores synchronisés Feelwood transforme toutes les décorations intérieures en réalisations authentiques au plus proche du naturel.

Specification
  • La qualité Feelwood associe le meilleur de deux produits : grâce à la parfaite coordination surface/décor, nos surfaces offrent une fidèle reproduction proche du placage bois ou du bois massif. En parallèle, elles présentent l’avantage d’une surface mélaminée. La gamme de pores synchronisés Feelwood est composée de 31 décors et de 6 structures de surface

    La structure ST28 Feelwood Nature est une structure pores synchronisés avec le décor Chêne Gladstone : un veinage chêne au caractère marqué et authentique est associé aux pores bois mats assez profonds pour un aspect sablé. 

    La structure ST32 Feelwood Vintage est une structure pores synchronisés avec le décor Chêne Sherman : un veinage chêne avec marques d’usure soulignées par la synchronisation. 

    La structure ST33 Feelwood Crafted est une structure pores synchronisés avec le décor Orme Tossini. : un veinage orme aux pores légèrement brossés et mats et une mise en teinte avec encres perlescentes pour un effet de profondeur naturel et élégant. 

    La structure ST36 Feelwood Brushed est une structure mate profonde et irrégulière, très fortement brossée : elle amplifie au toucher le caractère authentique et naturel des décors bois. 

    La structure ST37 Feelwood Rift est une structure pores synchronisés avec le décor Chêne Halifax : un veinage chêne aux fissures prononcées perceptibles au toucher dont l'irrégularité des motifs renforce l’aspect naturel du décor. 

    La structure ST38 Feelwood Pinegrain est une structure pores synchronisés avec le décor Mélèze : un veinage de bois résineux très prononcé avec une alternance d’éléments mats et brillants. Utilisée sur des unis, cette structure donne l’illusion d’un bois massif peint ou laqué.

    Les Unis, Matières et Bois sont disponibles en format porte. 81 décors stratifiés sont disponibles au format porte, 12 Unis au format XL et 22 stratifiés au format XL sont disponibles dont 2 décors en pores synchronisés Feelwood disponibles aussi en format porte : le H1180 ST37 et le H3309 ST28.

    Les stratifiés sont tous labelisés A+, certifiés MED et classement feu M2, testés antibactériens et conforment au classement HGP, disponibles en stock au format 3050 x 1310 x 0,8mm (stratifié classique) ou au format 2150 x 950/1020 x 0,8mm au format porte.

    Les panneaux mélaminés Eurodekor sont certifiés TUV et classés A+.

    Les panneaux de particules Eurodekor, en stock au format 2800 x 2070 x 19mm, sont disponibles en qualité E1E05 P2 ou sur demande en P2 CARB2 TSCA, P3 (résistant à l'humidité). D'autres épaisseurs sont disponibles sur demande.

    Les stratifiés compacts, disponibles en stock au format 2790 x 2060 x 3/4/5/6/8/10/12/13 mm, sont classés A, hygiéniques et résistants aux produits chimiques couramment utilisés. Antibactériens et approuvés pour le contact alimentaire, ils sont imputrescibles et résistants aux chocs et à l'humidité. Facile à entretenir, le matériau homogène est facilement usinable dans la masse.

Technical specification
  • Unique ref.Feelwood
  • Collection setLaminated coating
  • CollectionBoards
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2021-11-09
  • Edition number1
Related
  • Material mainWood
  • Designed inAustria
  • Manufactured inFrance
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Wood

Region availability

Europe
France
Spain
Portugal
Monaco
Andorra