Revêtements de sol stratifiés Aqua+Revêtements de sol stratifiés Aqua+
View previous images
View next images

Revêtements de sol stratifiés Aqua+

Avec EGGER Aqua+ nous avons mis au point une technologie spéciale qui rend le sol stratifié résistant à l'humidité jusqu’à 72 heures.

Grâce à leur haute qualité de finition et à leur durabilité, les sols stratifiés Aqua+ sont parfaitement adaptés pour les cuisines, les salles de bains, les halls d'entrée et les zones de passage extrême. Outre les décors bois, nos sols stratifiés sont disponibles avec un effet carrelage ou pierre mais également dans des décors marbre, pour un aspect naturel. 

Un autre avantage de notre sol stratifié pour pièces humides ? Sa facilité d'entretien : des nettoyeurs vapeur peuvent être utilisés sur les revêtements de sol stratifié Aqua+ dans les applications commerciales sans aucune hésitation.

Specification
  • Le sol stratifié Aqua+ EGGER, sol polyvalent qui convient à tous les espaces commerciaux ou résidentiels, est résistant à l’humidité jusqu’à 72 heures : son papier décor est recouvert d’une surface résistante à l’abrasion, son panneau support est résistant à l’humidité adapté pour une pose en salles de bains et autres pièces humides (cuisines, vérandas, avec baies vitrées…), son système de clipsage ClicIt amélioré avec une méthode angle/biseau garantit que le papier décor ne peut être atteint par l’eau, enfin sa résistance à l’humidité est certifiée par un test américain, le NALFA test, effectué par un laboratoire indépendant. Le sol stratifié Aqua+ EGGER n'est pas uniquement résistant à l'humidité, il dure : son épaisseur totale de 8mm permet de garder son aspect même exposé à la lumière, sa classe d’utilisation 32 permet un usage commercial normal avec une surface antistatique qui limite les charges électriques, son système de clipsage à haute tension permet une installation robuste même dans des zones très larges, il dispose également de 4 références avec une surface antidérapante R10. également de 4 références avec une surface antidérapante R10. Ce sol garantit une isolation certaine grâce à sa sous-couche acoustique. Le sol stratifié Aqua+ EGGER est un sol facile d’entretien, antibactérien et écologique : une surface antibactérienne pour plus d’hygiène, sans pvc et composé à plus de 80% de matières premières renouvelables avec du bois provenant de forêts régionales certifiées sans aucun plastique, des émissions de COV réduites pour un habitat intérieur sain grâce à
    un produit respectueux de l’environnement avec un classement A+.


    Indicateurs de développement durable : Empreinte carbone : -6.01 kg CO2/m2 / 83% de matières issues de ressources renouvelables / 78% de sous-produits du sciage.

Technical specification
  • Unique ref.aquaplus
  • Collection setFloor Laminate
  • CollectionFloor
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2021-11-09
  • Edition number1
Related
  • Material mainWood
  • Material secondaryLaminate
Classification
  • BIMobject CategoryFlooring - Laminate Flooring