Revêtement de sol Design GreenTecRevêtement de sol Design GreenTecRevêtement de sol Design GreenTec
View previous images
View next images

Revêtement de sol Design GreenTec

En usage domestique ou dans des locaux à usage commercial, le revêtement de sol EGGER Design GreenTec constitue la solution idéale pour les sols soumis à une utilisation intensive avec un passage extrême, car particulièrement robuste et résistant. Il se distingue non seulement par ses teintes modernes mais aussi grâce à ses extraordinaires propriétés. Le sol EGGER Design GreenTec est résistant à l'humidité et peut ainsi être posé dans les salles de bains et, avec une épaisseur de 7,5 mm seulement, est idéal pour les rénovations et parfaitement compatible avec les systèmes de chauffage au sol.

Le sol EGGER PRO Design GreenTec offre une grande stabilité dimensionnelle et résistant à l'humidité ou au contact de l'eau, les variations de température même importantes n'ont aucune incidence sur ce revêtement de sol moderne et design. Facile à poser grâce au système de clipsage ClicIt, il convient à tous vos projets.

Specification
  • La surface robuste du sol EGGER Design GreenTec, résistante à l'humidité et aux taches, supporte les contraintes de la vie quotidienne, tandis que la sous-couche intégrée en liège atténue les bruits de pas de manière fiable. Il dispose d'un format de lame Classic (1292 × 193mm) et d'un format Large (1292 × 246mm) avec 4 chanfreins. Grâce au panneau support résistant à l'humidité, le sol EGGER Design GreenTec est également adapté pour une pose en salles de bains et dans les espaces commerciaux, avec sa classe d'utilisation 33. Ses propriétés antibactériennes, antidérapantes et antistatiques permettent au sol EGGER Design GreenTec d'être utilisé pour de nombreux usages, garantie jusqu'à 25 ans pour les usages résidentiels. Notre sol EGGER Design GreenTec, appuyé par les certficiations et conformités Blue Angel, CARB2, M1 et A+ pour les émissions ou ISO 9001, est idéal pour assurer un climat ambiant sain et d'excellente qualité.

    Ce sol est par ailleur exempte de tout PVC. 

    Indicateurs de développement durable : 67% de matières issues de ressources renouvelables / 61% de sous-produits du sciage

Technical specification
  • Unique ref.design-greentec
  • Collection setFloor Laminate
  • CollectionFloor
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2021-11-09
  • Edition number1
Related
  • Material mainWood
  • Designed inAustria
  • Manufactured inFrance
Classification
  • BIMobject CategoryFlooring - Laminate Flooring

Region availability

Europe
France
Spain
Portugal
Monaco
Andorra