ChantsChants
View previous images
View next images

Chants

Les chants EGGER sont conçus pour recouvrir les bords apparents de nos panneaux dérivés du bois, leur procurant une finition soignée et résistante. Optez pour un chant coordonné au panneau ou faites du chant un élément design avec nos solutions créatives.

Pour des finitions parfaites, tous nos décors disposent d’une solution coordonnée en chants thermoplastiques ABS, avec plus de 3000 références de chants disponibles en stock. Nos chants bois de bout, eux, reproduisent à la perfection la coupe transversale d’un tronc d’arbre, faisant apparaître les cernes annuels, pour un résultat des plus authentiques et disponibles dans plusieurs décors sélectionnés pour leur effet d’imitation du placage bois. Enfin, nos chants créatifs ABS & PMMA mettent en valeur un effet de profondeur particulier avec des décors originaux pour un design tendance : combiner des chants créatifs à des décors unis, imitation bois ou matière offre une créativité sans limite. Toutes les épaisseurs et dimensions des chants ne s’appliquent pas à tous les décors.

Specification
  • L’ABS (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène) est un thermoplastique sans chlore au bilan écologique positif. Fabriqués par extrusion ou par calandrage pour les épaisseurs les plus fines, les chants thermoplastiques se déclinent dans plusieurs largeurs et épaisseurs spécifiquement contretypés pour obtenir le meilleur degré de correspondance du décor et de la structure avec les panneaux mélaminés et les stratifiés. La qualité des chants thermoplastiques EGGER se distingue par : la finition harmonieuse et discrète sur les arêtes du fait de chants teintés dans la masse, leur résistance aux frottements par l’application d’une laque de protection sur tous les décors, y compris sur les unis, leur performance en matière de collage grâce à un primaire légèrement coloré au dos du chant pour en garantir la présence et la régularité de l’application tout au long du rouleau. La coloration disparaît au moment de la mise en oeuvre. Les chants bois de bout reproduisent à la perfection la coupe transversale d’un tronc d’arbre, faisant apparaître les cernes annuels, pour un résultat des plus authentiques, renforcé par la finition RO (Rough). Disponibles dans plusieurs décors sélectionnés pour leur effet d’imitation du placage bois, ils se combinent harmonieusement aux structures Feelwood. 

    Les chants PMMA (poly méthacrylate de méthyle) sont des chants acryliques de haute qualité. Ils se distinguent par leur effet de profondeur et de transparence, supérieure à du verre. Contrairement aux autres chants thermoplastiques, l'impression du décor se fait sur l'arrière du chant, rendant le joint de recouvrement très discret et le décor insensible aux opérations de chanfreinage tant sur les arêtes que les angles (pas d'effet de cadre). Par nature, les chants PMMA sont particulièrement résistants aux rayures et traces d'impacts. Leur mise en oeuvre est identique à celle des autres chants thermoplastiques. 

    Les chants sont disponibles en différents formats : 

    23 × 0,4 mm × 200 ml

    23 × 0,8 mm × 75 ml

    23 × 1 mm × 75 ml

    23 × 2 mm × 75 ml

    28 × 0,8 mm × 75 ml

    28 × 2 mm × 75 ml

    33 × 0,8 mm × 75 ml

    33 × 2 mm × 75 ml

    43 × 0,8 mm × 75 ml (sauf Q par 25 ml)

    43 × 1,5 mm × 25 ml

    43 × 2 mm × 75 ml (sauf Q par 25 ml)

    54 × 2 mm × 75 ml

    23 × 1,3 mm × 75 ml

Technical specification
  • Unique ref.edging
  • Collection setLaminated coating
  • CollectionEdging
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2021-11-09
  • Edition number1
Related
  • Material mainWood
  • Material secondaryLaminate
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Wood