Panneaux / Stratifiés / Compact : couleurs UnisPanneaux / Stratifiés / Compact : couleurs Unis
View previous images
View next images

Panneaux / Stratifiés / Compact : couleurs Unis

Déclinés sur des unis, les effets de matière donnent une consistance à la couleur : leur profondeur, leur réalisme, leur aspect tactile lui confèrent un sens, un caractère, une originalité. Retrouvez dans la Collection & Services EGGER plus de 150 décors unis et blancs.

Specification
  • Les décors reproduction unis sont disponibles dans les lignes de produits suivantes, permettant également d'obtenir le même décor dans différentes lignes de produit.

    Panneaux de particules Eurodekor :

    Format de stock : 2800 x 2070 x 19mm Qualité E1E05 P2. D’autres dimensions, épaisseurs et qualités (P3 résistant à l’humidité par exemple) sont disponibles sur demande. Surface antibactérienne selon la norme ISO 22196 (=JIS Z 2801). Produits certifiés TÜV Premium (classification A+ en terme de qualité de l’air intérieur).

    Stratifiés :

    Format de stock : 2800 x 2070 x 19mm 

    Qualité E1E05 P2. 

    D’autres dimensions, épaisseurs et qualités (P3 résistant à l’humidité par exemple) sont disponibles sur demande. 

    Surface antibactérienne selon la norme ISO 22196 (=JIS Z 2801). Classification MED (industrie navale) sur demande. Classification A+ pour la qualité de l’air intérieur. 

    Stratifiés Flammex (résistance au feu) - France

    Stratifiés Flammex : uniquement la qualité stratifiés standard (non concernés : âme colorée, format XL, Feelwood ou en finition PerfectSense)

    Stratifiés Compacts Flammex : disponibles avec âme noire en épaisseurs 6, 8 et 10mm

    Stratifiés Format porte

    Nombre de décors disponibles : 42 (dont 7 blancs)

    Formats disponibles :

    2150 × 950 × 0,8 mm
    2150 × 1020 × 0,8 mm
    2800 × 1310 × 0,8 mm
    2790 × 1310 × 0,8 mm
    3050 × 1310 × 0,8 mm

    Surface antibactérienne selon la norme ISO 22196 (=JIS Z 2801). 

    Stratifié compact

    Format de stock : 2790 x 2060 x 3/4/5/6/8/10/12/13 mm en âme noire. Âme colorée disponible en : noir, blanc, gris permettant un usinage dans la masse. Imputrescible. Surface antibactérienne selon la norme ISO 22196 (=JIS Z 2801). Approuvé pour le contact alimentaire, facile à entretenir.

    Indicateurs de développement durable :

    Empreinte carbone : -13.3 kg CO2/m2 85% de matières issues de ressources renouvelables / 27% de matières recyclées / 32% de sous-produits du sciage.


Technical specification
  • Unique ref.unis
  • Collection setLaminated coating
  • CollectionBoards
  • TypeBuilding Material
  • Date of publishing2021-11-09
  • Edition number1
Related
  • Material mainWood
  • Material secondaryLaminate
Classification
  • BIMobject CategoryBuilding Materials - Wood