Publish your products
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)
Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)

    Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP)

    A cozinha é um espaço onde a funcionalidade encontra o design, criando uma atmosfera perfeita para reunir família e amigos em momentos inesquecíveis de culinária e convívio. Por isso, a busca por ambientes cada vez mais integrados é uma tendência.

    A Electrolux entende que a escolha dos eletrodomésticos é crucial para criar uma cozinha integrada e sofisticada, que reflete seu estilo de vida e personalidade. Com a linha Home Pro, você renova sua decoração com um toque de elegância e alta performance.

    A Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP) une o desenho de uma linha exclusiva à eficiência máxima na captura de fumaças e gorduras. Tudo para trazer um ambiente agradável e acolhedor para aqueles bons momentos. Seu alto poder de sucção mantém a cozinha livre de fumaça e odores indesejáveis com a renovação do ar em apenas 2 minutos.¹

    Com filtragem dupla, você desfruta da tecnologia dos filtros de inox removíveis, que podem ser lavados na lava-louças, capturando e retendo até 85% da gordura² e o filtro de carvão ativado, que mantém sua cozinha livre de odores indesejados.

    Leve mais inovação e eficiência para o coração da sua casa. O painel full touch com LED branco tem uma interface sofisticada e intuitiva que simplifica a utilização. O indicador de troca de filtro de carvão sinaliza quando é hora de substituí-lo, garantindo a eficácia máxima do produto. E, para deixar a hora de cozinhar mais saborosa, é só ativar a iluminação de LED da coifa para aumentar a visibilidade durante os preparos das refeições.

    Transforme sua cozinha com elegância e durabilidade. O design de aço escovado é a combinação ideal de robustez e sofisticação, trazendo um toque de modernidade que se integra perfeitamente a toda a linha Home Pro.

    Na Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP), você personaliza sua experiência com o produto. A função 2 em 1 permite que você escolha pela instalação no modo exaustor ou depurador. Uma solução versátil e alinhada com suas necessidades, podendo instalá-la como preferir.

    Ajuste entre suas três velocidades – baixa, média e alta – para adaptar-se perfeitamente às necessidades de cada receita. Para um ambiente sempre renovado e fresco, pronto para reunir as pessoas, a função Timer assegura uma cozinha livre de odores mesmo após o término do preparo dos alimentos.

    Conheça a excelência da linha Home Pro e transforme sua cozinha em um espaço de sofisticação. Além da Coifa de Parede Electrolux 90 cm Inox Home Pro com Painel Frontal de Vidro Espelhado (CE9HP), todos os produtos combinam um design contemporâneo e tecnologias inovadoras. Faça suas receitas preferidas com mais facilidade e em um espaço que reflete sua personalidade e seu estilo de vida.

    Alto poder de sucção:

    eficiência na captura de fumaças e gorduras durante o preparo de suas receitas. Sua cozinha livre de fumaça e odores indesejáveis com a renovação do ar em 2 minutos.¹

    Filtragem dupla:

    filtros de inox removíveis e também laváveis em lava-louças, que capturam e retêm até 85% da gordura.² Filtro de carvão ativado mantém sua cozinha livre de cheiros indesejados.

    Painel Full Touch com LED branco:

    uma interface diferenciada e mais intuitiva proporciona um melhor desempenho e experiência.

    Indicador de troca do filtro de carvão:

    Quando a coifa é instalada em modo Depurador, o LED de Troca de Filtro sinaliza a necessidade da troca do filtro, garantindo um melhor desempenho do produto.

    Iluminação de LED:

    iluminação de LED para maior clareza e visibilidade na preparação de alimentos, proporcionando maior segurança e controle.

    Design moderno:

    de aço escovado, proporciona maior robustez e sofisticação para sua cozinha.

    Dupla instalação:

    instale como coifa ou depurador e tenha mais flexibilidade e versatilidade no uso.

    3 Velocidades:

    baixa, média e alta para regular de acordo com seu uso. Ajuste conforme a necessidade da receita, garantindo maior eficiência.

    Função Timer:

    quando ativada, faz com que a coifa permaneça em funcionamento por um tempo após os preparos dos alimentos e desligue automaticamente, proporcionando uma renovação de ar da cozinha mais eficaz.

    ¹

    Testes realizados de acordo com a IEC 61591 em uma cozinha de 10 m com um pé-direito de 2,5 m, podendo variar conforme o ambiente.

    ²

    Resultados obtidos em testes internos de acordo com a IEC 61591.

    Specification
    • Acabamento:

      Inox / Prata

      Altura (embalado) (mm):

      580 mm

      Altura (mm):

      Mín 830 mm - Máx 1146 mm

      Categoria:

      Coifa

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Inox

      Cor do LED (Painel):

      Branco

      Duto Incluso:

      Sim

      EAN13:

      7909569478912

      Filtro:

      Baffle e Carvão Ativado

      Filtro Lavável:

      Sim-Baffle

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Depurador:

      Sim

      Função Exaustor:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Hob2Hood (Conectividade):

      Não

      Iluminação Embutida:

      Sim

      Largura (embalado) (mm):

      680 mm

      Largura (mm):

      900 mm

      Luz Indicadora de Funcionamento:

      Sim

      Modelo (cód):

      CE9HP

      NCM:

      84146000

      Nível de Barulho:

      55 dBa

      Peso Bruto:

      21,7 Kg

      Peso Líquido:

      18,6 Kg

      PNC:

      946521937

      Potência de Cada Lâmpada (W):

      50 W

      Potência do Motor (W):

      270 W

      Potência (W):

      277 W

      Profundidade (embalado) (mm):

      350 mm

      Profundidade (mm):

      500 mm

      Quantidade de lâmpadas:

      2

      Quantidade de Motores:

      1

      SubCategoria:

      Parede

      Tensão Elétrica (V):

      127 V

      Timer (min):

      Sim

      Tipo de Painel:

      Touch

      Tipo de Tomada:

      C

      Vazão Máxima (m³/h) IEC 61591:

      670 m³/h

      Velocidades do motor:

      3

    Technical specification
    • Unique ref.CE9HP
    • Product familyAppliances
    • Product groupHoods
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-02-11
    • Edition number1
    • Height (mm)830
    • Width (mm)900
    • Depth (mm)500
    Related
    • Weight Net (Kg)18.6
    Classification
    • BIMobject CategoryKitchen - Appliances
    • IFC classificationElectric Appliance
    • ETIM CodeEC000655
    • ETIM NameCooker hood
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_46
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen extractor hoods
    • OmniClass Number23-21 23 43 11
    • OmniClass TitleResidential Range Hoods

    Region availability

    South America
    Brazil