Publish your products
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)

    Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 531L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES5GB)

    A Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 526L Efficient com AutoSense Side by Side Vidro Preto (ES55GB) permite que os alimentos durem mais e continuem frescos por mais tempo. Aproveite as refeições em família com muito mais sabor.

    A exclusiva tecnologia AutoSense preserva de verdade os alimentos que você esqueceu na geladeira, por até 30%* mais tempo. Já a Tecnologia Inverter mantém a temperatura mais estável, garantindo as condições ideais para preservar seus alimentos, e economia de até 49%2 de energia.

    Com frutas e verduras que duram mais, é importante ter um espaço dedicado para organizar e visualizar facilmente os vegetais, e, para isso, a Gaveta Hortifruti é a solução ideal. No total, a capacidade de 526L da Geladeira Electrolux Efficient (ES55GB) oferece muito mais espaço para armazenar seus alimentos e bebidas de maneira eficiente.

    O modelo Side by Side, que naturalmente se destaca no ambiente, ganha um toque ainda maior de sofisticação com o acabamento em vidro preto.

    E, com o Painel Digital, tem mais comodidade e controla a temperatura e as funções da geladeira sem abrir a porta.

    Simplificando ainda mais seu dia a dia, ficou mais fácil produzir gelo com o compartimento IceMax, que possui abertura exclusiva, permitindo a reposição da água sem respingar e sem misturar odores com o restante do freezer.

    Você também ganha praticidade com duas gavetas na geladeira e duas no freezer, que facilitam a organização para guardar verduras, frutas e congelados. Use o Turbo Refrigerador ou o Turbo Freezer se precisar de resfriamento rápido de alimentos e bebidas, duas funções ideais para diversas ocasiões, como festas, quando você chega em casa com as compras do mercado ou quando precisa congelar algo rapidamente. A Bandeja de Ovos, com capacidade para 12 ovos, é o detalhe final que traz mais conveniência e organização para o seu refrigerador.

    Tecnologia AutoSense:

    ajusta automaticamente a temperatura, garantindo uma melhor conservação e prolongando a vida dos alimentos em até 30%¹.

    Tecnologia Inverter:

    mantém a temperatura mais estável, garantindo condições ideais para conservar os alimentos e até 49%² de economia de energia.

    Gaveta Hortifruti:

    um espaço dedicado para organizar e visualizar frutas e vegetais com facilidade.

    Alta Capacidade:

    capacidade de 526L para armazenar alimentos e bebidas com muito mais espaço.

    Acabamento em vidro preto:

    para uma cozinha mais sofisticada.

    Painel Digital:

    controle a temperatura e as funções da geladeira sem abrir a porta.

    IceMax:

    compartimento com abertura exclusiva para reposição da água. Não respinga e não se mistura com odores vindos do freezer.

    Geladeira e freezer com duas gavetas:

    melhor organização para preservar suas verduras, frutas e alimentos congelados.

    Turbo Refrigerador + Turbo Freezer:

    resfriamento rápido de alimentos e bebidas. Ideal para suas festas ou para compras recém-chegadas do mercado.

    Bandeja de Ovos:

    mais conveniência e organização no seu refrigerador, com capacidade para 12 ovos.

    ¹

    Resultados obtidos em testes realizados pela FURB (Universidade Regional de Blumenau) com morangos, cogumelos e leite.

    ²

    Em relação ao mínimo exigido para a classificação A.

    Specification
    • Acabamento da Porta/Frontal:

      Preto

      Acabamento Lateral:

      Preto

      Alarme de Porta Aberta:

      Sim

      Altura do Produto:

      178 cm

      Altura (Embalado):

      184,5 cm

      AutoSense:

      Sim

      Capacidade Bruta do Freezer (L):

      210

      Capacidade Bruta do Refrigerador (L):

      354

      Capacidade Bruta Total (L):

      564

      Capacidade Líquida do Freezer (L):

      178

      Capacidade Líquida do Refrigerador (L):

      353

      Capacidade Líquida Total (L):

      531

      Categoria:

      Refrigerador

      Cesta Porta-Ovos:

      Sim

      Classificação Energética:

      A+++

      Compartimento Congelamento Rápido:

      Não

      Compartimento Extra Frio:

      Não

      Compartimento FlexiSpace:

      Não

      Conectividade:

      Não

      Consumo Energético (kWh/Mês):

      40,5 kWh/Mês

      Conteúdo da Embalagem:

      Refrigerador Porta Ovos Forma de Gelo e Manual de Instruções.

      Controle de Temperatura:

      Automático

      Cor:

      Preto

      Cor da Porta:

      Preto

      Cor do Gabinete (Interior):

      Branco

      Degelo Automático:

      Sim

      Dimensões do produto (AxLxP):

      178 cm x 91,1 cm x 66,6 cm

      Dimensões do produto embalado (AxLxP):

      184,5 cm x 96,8 cm x 71 cm

      Dispenser de Água na Porta:

      Não

      Dispenser de Gelo na Porta:

      Não

      EAN13:

      7909569474747

      Filtro Desodorizador:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Turbo Freezer:

      Sim

      Função Turbo Refrigerador:

      Sim

      Garantia do Produto:

      12 Meses

      Gás Refrigerante:

      R600A

      Iluminação Interna (Freezer):

      Sim (LED)

      Iluminação Interna (Refrigerador):

      Sim (LED)

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura do Produto:

      91,1cm

      Largura (Embalado):

      96,8 cm

      Máquina de Gelo Automática:

      Não

      Marca:

      Electrolux

      Material /Composição:

      Vidro

      Material das Prateleiras:

      Gabinete: Vidro Temperado/ Plástico Transparente Porta: Plástico Transparente

      Modelo (cód):

      ES5GB

      NCM:

      84181000

      Nível de Ruído (dB):

      38 dB

      Painel Digital:

      Sim

      Pés Niveladores:

      Sim

      Peso Bruto (embalado):

      102 Kg

      Peso Líquido (desembalado):

      92 Kg

      PNC:

      946521912

      Porta Latas (Prateleira de Latas):

      Não

      Porta Reversível:

      Não

      Prateleiras Expansíveis (Fast Adapt):

      Não

      Prateleiras Removíveis:

      Sim

      Prateleiras Retráteis:

      Não

      Prateleiras Reversíveis:

      Não

      Profundidade do Produto:

      66,6 cm

      Profundidade (Embalado):

      71 cm

      Puxadores:

      Sim (Embutido)

      Quantidade de Funções:

      6

      Quantidade de Portas:

      2

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Freezer):

      Gabinete: 4 Prateleiras e 2 Gavetas Porta: 3 Prateleiras

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Refrigerador):

      Gabinete: 4 Prateleiras e 2 Gavetas Porta: 3 Prateleiras

      Rodízios:

      Sim

      Selo Procel:

      Não

      Separador de Garrafas:

      Não

      Tecnologia Inverter:

      Sim

      Tipo de Compressor:

      Inverter

      Tipo de Degelo:

      Frost Free

      Tipologia:

      Side by Side

      Trava de segurança (Função Trava Painel):

      Sim

    Technical specification
    • Unique ref.ES5GB
    • Product familyAppliances
    • Product groupRefrigerators
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-02-13
    • Edition number1
    • Height (mm)1780
    • Width (mm)911
    • Depth (mm)666
    Related
    • Weight Net (Kg)92
    Classification
    • BIMobject CategoryKitchen - Appliances
    • IFC classificationElectric Appliance
    • ETIM CodeEC000628
    • ETIM NameRefrigerator
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFood refrigerators and freezers
    • OmniClass Number23-21 23 33 13
    • OmniClass TitleResidential Refrigerators

    Region availability

    South America
    Brazil