Publish your products
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)
Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)

    Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS)

    A cozinha é um espaço onde a funcionalidade encontra o design, criando uma atmosfera perfeita para reunir família e amigos em momentos inesquecíveis de culinária e convívio. Por isso, a busca por ambientes cada vez mais integrados é uma tendência.

    A Electrolux entende que a escolha dos eletrodomésticos seja crucial para criar uma cozinha integrada e sofisticada, que reflete seu estilo de vida e personalidade. Com a linha Home Pro, você renova sua decoração com um toque de elegância, sem abrir mão da performance.

    A Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS) une o desenho de uma linha exclusiva à eficiência máxima em preservação e armazenamento. Tudo para que você tenha mais sabor e frescor em cada refeição.

    A exclusiva tecnologia AutoSense usa Inteligência Artificial para controlar automaticamente a temperatura e prolongar a vida dos alimentos em até 30%¹ mais tempo. Reconhece quando a porta é aberta e fechada e faz as adaptações necessárias para manter os padrões ideais de preservação.

    Já o compartimento FlexiSpace expande o espaço do freezer ou do refrigerador, regulando a temperatura da maneira que for mais conveniente para o momento. Preserva até 97%² das proteínas das carnes e mantém a maciez e o sabor originais por mais tempo.

    Com a tecnologia TasteLock, frutas e vegetais permanecem frescos por até 14 dias³ e a Tecnologia Inverter garante as condições ideais de preservação ao diminuir a variação de temperatura. Graças a ela, oferecemos as geladeiras brasileiras mais econômicas do segmento⁴, com até 20%⁵ de economia de energia.

    A Gaveta Hortifruti foi pensada para guardar todas as suas frutas e legumes, mantendo-os organizados e frescos de maneira eficiente.

    E, com o Dispenser de água e gelo, você pode desfrutar de todo o conforto de ter água filtrada e gelo direto da geladeira, sem a necessidade de abrir a porta.

    Flexível e personalizável como a rotina pede, a tecnologia FastAdapt e Prateleiras Reversíveis permitem configurações internas variáveis de maneira que você possa armazenar alimentos de diferentes tamanhos e formas da forma mais cômoda e versátil possível.

    Conte com o TasteGuard para garantir uma geladeira sempre fresca e higiênica, livre de maus odores causados por bactérias. Essa tecnologia superior é capaz de eliminar cheiros desagradáveis até 9x⁶ mais rápido. E, para evitar que seus vegetais passem do ponto, o acessório Extra Fresh (acessório vendido separadamente) absorve até 90%⁷ do gás etileno, para desacelerar o amadurecimento de frutas e vegetais e deixá-los mais frescos por mais tempo.

    Mesmo com comodidades de última geração o básico não fica de fora neste produto. A geladeira conta com Porta ovos para uma melhor organização, com capacidade para 12 unidades.

    Aproveite a Instalação gratuita. Recomendamos que a instalação do produto seja realizada pelo Serviço Autorizado Electrolux ou um profissional habilitado.

    Conheça a excelência da linha Home Pro e transforme sua cozinha em um espaço de sofisticação. Além da Geladeira Electrolux Frost Free Inverter 541L AutoSense e FlexiSpace 4 Portas Inox Espelhado Home Pro (IQ8WS), cada peça combina design moderno com inovação tecnológica. Faça suas receitas preferidas com mais facilidade e em um espaço que reflete sua personalidade e seu estilo de vida.

    AutoSense:

    Controla a temperatura automaticamente usando Inteligência Artificial e prolonga a vida dos alimentos por até 30%¹ mais tempo.

    ¹
    Resultados obtidos em testes realizados pela FURB (Universidade Regional de Blumenau) com morangos, cogumelos e leite.

    FlexiSpace:

    Mantém 97%² das proteínas das carnes e preserva por mais tempo a maciez e o sabor originais.

    ²
    Resultados obtidos em testes realizados pela FURB (Universidade Regional de Blumenau), durante 7 dias utilizando o ajuste de temperatura na função Carnes.

    Gaveta TasteLock:

    Preserva frutas e vegetais mais frescos por até 14 dias³.

    ³
    Resultados obtidos em testes realizados pela FURB (Universidade Regional de Blumenau), durante 14 dias utilizando cogumelos e 10 dias utilizando morango e alface.

    Tecnologia Inverter:

    As geladeiras brasileiras mais econômicas do segmento⁴. Até 20%⁵ de economia de energia e preservação ideal dos alimentos.

    ⁴
    Maior economia de energia do segmento de geladeiras multidoor fabricadas no Brasil, conforme tabela de eficiência energética de 25/02/2022 PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem).

    ⁵
    Economia dos modelos IM8, IM8S e IM8B, em relação ao mínimo para a classificação A do Inmetro. Consulte a porcentagem de redução de consumo de cada modelo em electrolux.com.

    Gaveta Hortifruti:

    Gaveta para guardar todas as suas frutas e legumes, mantendo-os organizados e frescos.

    Dispenser de água e gelo:

    Desfrute com todo o conforto de água filtrada e gelo, direto da sua geladeira, sem a necessidade de abrir a porta.

    FastAdapt e Prateleiras Reversíveis:

    Prateleiras que permitem configurações internas variáveis para armazenar alimentos de diferentes tamanhos e formas.

    TasteGuard:

    Elimina até 9x⁶ mais rápido os maus odores causados por bactérias, garantindo que sua geladeira permaneça sempre fresca e higiênica.

    ⁶
    Comparado ao uso do bicarbonato de sódio, segundo procedimento interno testado no DM90X.

    Extra Fresh (acessório vendido separadamente):

    Absorve até 90%⁷ do gás etileno para desacelerar o amadurecimento de frutas e vegetais e deixá-los mais frescos por mais tempo (acessório vendido separadamente).

    ⁷
    Resultado obtido com o uso correto do filtro em compartimento totalmente selado.

    Instalação gratuita:

    Recomendamos que a instalação do produto seja realizada pelo Serviço Autorizado Electrolux ou um profissional habilitado.

    Porta ovos:

    Mais comodidade e organização em sua geladeira, com capacidade para 12 ovos.

    Specification
    • Acabamento da Porta/Frontal:

      Inox/Espelhado

      Acabamento Lateral:

      Cinza

      Alarme de Porta Aberta:

      Sim

      Altura do Produto:

      190 cm

      Altura (Embalado):

      192,2 cm

      AutoSense:

      Sim

      Capacidade Bruta do Freezer (L):

      229 L

      Capacidade Bruta do Refrigerador (L):

      393 L

      Capacidade Bruta Total (L):

      622 L

      Capacidade Líquida do Freezer (L):

      191 L

      Capacidade Líquida do Refrigerador (L):

      350 L

      Capacidade Líquida Total (L):

      541 L

      Categoria:

      Refrigerador

      Cesta Porta-Ovos:

      Sim

      Classificação Energética:

      A++

      Compartimento Congelamento Rápido:

      Não

      Compartimento Extra Frio:

      Não

      Compartimento FlexiSpace:

      Sim

      Conectividade:

      Não

      Consumo Energético (kWh/Mês):

      64,9 (kWh/Mês)

      Conteúdo da Embalagem:

      Refrigerador Filtro Antiodor Porta Ovos Kit Arruela De Nivelamento Guia Rápido e Manual de Instruções.

      Controle de Temperatura:

      Automático

      Cor:

      Inox

      Cor da Porta:

      Inox

      Cor do Gabinete (Interior):

      Branco

      Degelo Automático:

      Sim

      Dimensões do produto (AxLxP):

      190 cm x 83,5 cm x 76 cm

      Dimensões do produto embalado (AxLxP):

      192.2 cm x 87 cm x 81,1 cm

      Dispenser de Água na Porta:

      Sim

      Dispenser de Gelo na Porta:

      Sim

      EAN13:

      7909569480021

      Filtro Desodorizador:

      Sim TasteGuard

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Turbo Freezer:

      Sim

      Função Turbo Refrigerador:

      Sim

      Garantia do Produto:

      12 Meses

      Gás Refrigerante:

      R600A

      Iluminação Interna (Freezer):

      Sim (LED)

      Iluminação Interna (Refrigerador):

      Sim (LED)

      Instalação Gratuita:

      Sim

      Largura do Produto:

      83,5 cm

      Largura (Embalado):

      87 cm

      Máquina de Gelo Automática:

      Sim

      Marca:

      Electrolux

      Material /Composição:

      VCM

      Material das Prateleiras:

      Gabinete: Vidro Temperado/ Plástico Transparente Porta: Plástico

      Modelo (cód):

      IQ8WS

      NCM:

      84181000

      Nível de Ruído (dB):

      45 dB

      Painel Digital:

      Sim

      Pés Niveladores

      Sim

      Peso Bruto (embalado):

      115 Kg

      Peso Líquido (desembalado):

      113 Kg

      PNC:

      900277850

      Porta Latas (Prateleira de Latas):

      Não

      Porta Reversível:

      Não

      Prateleiras Expansíveis (Fast Adapt):

      Sim

      Prateleiras Removíveis:

      Sim

      Prateleiras Retráteis:

      Sim

      Prateleiras Reversíveis:

      Sim

      Profundidade do Produto:

      76 cm

      Profundidade (Embalado):

      81,1 cm

      Puxadores:

      Sim (Embutido)

      Quantidade de Portas:

      4

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Freezer):

      Gabinete: 4 Prateleiras e 2 Gavetas Porta: 4 Prateleiras

      Quantidade de Prateleiras e Gavetas (Refrigerador):

      Gabinete: 2 Prateleiras e 2 Gavetas Porta: 6 Prateleiras

      Rodízios:

      Sim

      Selo Procel:

      Não

      Separador de Garrafas:

      Não

      Tecnologia Inverter:

      Sim

      Tipo de Compressor:

      Inverter

      Tipo de Degelo:

      Frost Free

      Tipologia:

      Multidoor

      Trava de segurança (Função Trava Painel):

      Sim

    Technical specification
    • Unique ref.IQ8WS
    • Product familyAppliances
    • Product groupRefrigerators
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-02-11
    • Edition number1
    • Height (mm)1900
    • Width (mm)835
    • Depth (mm)760
    Related
    • Weight Net (Kg)113
    Classification
    • BIMobject CategoryKitchen - Appliances
    • IFC classificationElectric Appliance
    • ETIM CodeEC000628
    • ETIM NameRefrigerator
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_31_72
    • Uniclass 2015 DescriptionRefrigerators
    • OmniClass Number23-21 23 33 13
    • OmniClass TitleResidential Refrigerators

    Region availability

    South America
    Brazil