Publish your products
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)
Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)

    Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC)

    O Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience Mesa Vidro, Tripla Chama e Grade de Ferro Fundido (KE4GC) traz inovação e tecnologia para ampliar sua experiência na cozinha.

    O queimador Tripla Chama traz mais agilidade no preparo das receitas e garante um cozimento uniforme dos alimentos. Resultados incrivelmente saborosos em menos tempo com um queimador potente, que não danifica suas panelas.

    As Grades de Ferro Fundido de 4 apoios proporcionam aderência perfeita ao fundo das panelas. São 4x mais estáveis1, assegurando alta qualidade, segurança e durabilidade no uso diário.

    Para que você possa explorar mais ao cozinhar, a Tecnologia ChamaPrecisa oferece 6 níveis pré-programados de potência2. Tenha mais precisão na temperatura durante o preparo de diferentes receitas e garanta sabor e textura ideais aos seus pratos. Confira os níveis: 1 - Derreter e Manter Aquecido; 2 - Preparos em panela de pressão e Banho-Maria; 3 - Preparar Molhos; 4 - Refogar; 5 - Grelhar e Fritar; e 6 - Ferver.

    Enquanto isso, os Queimadores Selados dão maior estabilidade à chama, evitando que o fogo se apague. Com o Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience, você tem precisão e elegância em um aliado poderoso: a potência total de 8.800 W dos queimadores garante um cozimento rápido e eficiente, que acelera o preparo das receitas.

    A mesa de vidro temperado é uma escolha acertada para quem busca inovação com um toque sofisticado, além de ser ideal para uma limpeza rápida e sem esforço. Materiais e acabamentos resistentes conferem alta durabilidade e robustez ao produto.

    Veja mais facilidades que deixam seus momentos na cozinha ainda melhores: com o Acendimento Automático Super Rápido, é possível ligar a chama com apenas um giro do botão. E os botões removíveis podem ser facilmente removidos para uma limpeza prática e completa.

    O Cooktop 4 Bocas Electrolux Gás Experience tem um desempenho classe A no consumo de energia (Inmetro) e é ideal para você preparar suas refeições com mais eficiência e economia.

    Amplie sua experiência com os acessórios e consumíveis da Electrolux e tenha uma cozinha mais completa, bonita e bem equipada.

    Tripla Chama:

    Mais agilidade no preparo de receitas, cozimento uniforme e não danifica as panelas.

    Grades de Ferro Fundido:

    As grades de 4 apoios de ferro fundido proporcionam aderência perfeita ao fundo das panelas. São 4x mais estáveis¹, garantindo alta qualidade, segurança e durabilidade no uso diário.

    Tecnologia ChamaPrecisa:

    Com 6 níveis pré-programados de potência², você tem melhor precisão na temperatura para o preparo de diferentes receitas, garantindo sabor e textura ideais: 1 - Derreter e Manter Aquecido; 2 - Preparos em panela de pressão e Banho-Maria; 3 - Preparar Molhos; 4 - Refogar; 5 - Grelhar e Fritar; e 6 - Ferver.

    Queimadores Selados:

    Com maior estabilidade da chama, evitam que o fogo apague.

    Potência, precisão e elegância:

    Com potência total de 8.800 W dos queimadores, você garante um cozimento rápido e eficiente.

    Mesa de vidro temperado:

    A mesa de vidro é ideal para uma limpeza sem esforço e traz modernidade para sua cozinha.

    Alta durabilidade e robustez:

    Materiais e acabamentos resistentes.

    Acendimento Automático Super Rápido:

    Ligue a chama do cooktop com apenas um giro do botão.

    Botões removíveis:

    Remova facilmente os botões para uma limpeza completa.

    Desempenho classe A no consumo de energia:

    Eficiência e desempenho. Prepare suas refeições com mais economia.

    Acessórios e consumíveis:

    Amplie sua experiência com os acessórios e consumíveis da Electrolux.

    ¹

    Resultados obtidos em testes internos, no modelo KE4GC em comparação com o modelo KE5TP

    ²

    Recomendação de técnicas de cocção realizadas pelo time de Cooking Science Electrolux.

    Specification
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto

      EAN13:

      7909569484678

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      658 mm

      Largura (mm):

      600 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE4GC

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      11,10 Kg

      Peso Líquido:

      9,50 Kg

      PNC:

      926565292

      Potência (W):

      8800 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Sim

    Technical specification
    • Unique ref.KE4GC
    • Product familyAppliances
    • Product groupCooktops
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-02-13
    • Edition number1
    • Height (mm)131
    • Width (mm)600
    • Depth (mm)450
    Related
    • Weight Net (Kg)9.5
    Classification
    • BIMobject CategoryKitchen - Appliances
    • IFC classificationElectric Appliance
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDomestic cooking equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFood Cooking Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 23 13
    • OmniClass TitleResidential Food Cookers

    Region availability

    South America
    Brazil