Publish your products
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)
Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)

    Cooktop 5 Bocas a Gás Electrolux Mesa de Vidro Experience ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC)

    O Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Experience Mesa de Vidro, ChamaPrecisa e Multi Chama (KE5GC) traz inovação e tecnologia para ampliar sua experiência na cozinha.

    O potente queimador Multi Chama distribui o calor de maneira uniforme, o que ajuda você a ganhar tempo nos preparos com resultados incrivelmente saborosos. Cozinhe com até 20%¹ mais eficiência e ferva a água até 22%² mais rápido.

    As Grades de Ferro Fundido de 4 apoios proporcionam aderência perfeita ao fundo das panelas. São 4 vezes mais estáveis³, assegurando alta qualidade, segurança e durabilidade no uso diário.

    Para que você possa explorar mais ao cozinhar, a Tecnologia ChamaPrecisa oferece 6 níveis pré-programados de potência⁴. Tenha mais precisão na temperatura durante o preparo de diferentes receitas e garanta sabor e textura ideais aos seus pratos. Confira os níveis: 1 - Derreter e Manter Aquecido; 2 - Preparos em panela de pressão e Banho-Maria; 3 - Preparar Molhos; 4 - Refogar; 5 - Grelhar e Fritar; e 6 - Ferver.

    Enquanto isso, os Queimadores Selados dão maior estabilidade à chama, evitando que o fogo se apague. Com o Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Experience, você tem precisão e elegância em um aliado poderoso: a potência total de 12.000 W dos queimadores garante um cozimento rápido e eficiente, que acelera o preparo das receitas.

    A mesa de vidro temperado é uma escolha acertada para quem busca inovação com um toque sofisticado, além de ser ideal para uma limpeza rápida e sem esforço. Materiais e acabamentos resistentes conferem alta durabilidade e robustez ao produto.

    Veja mais facilidades que deixam seus momentos na cozinha ainda melhores: com o Acendimento Automático Super Rápido, é possível ligar a chama com apenas um giro do botão. E os botões removíveis podem ser facilmente removidos para uma limpeza prática e completa.

    O Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Experience tem um desempenho classe A no consumo de energia (Inmetro) e é ideal para você preparar suas refeições com mais eficiência e economia.

    Amplie sua experiência com os acessórios e consumíveis da Electrolux e tenha uma cozinha mais completa, bonita e bem equipada.

    Multi Chama:

    Potente e eficiente. O queimador distribui o calor de maneira uniforme, permitindo cozinhar com até 20% mais eficiência¹ e ferver a água até 22% mais rápido².

    Grades de Ferro Fundido:

    As grades de 4 apoios de ferro fundido proporcionam aderência perfeita ao fundo das panelas. São 4x mais estáveis³, garantindo alta qualidade, segurança e durabilidade no uso diário.

    Tecnologia ChamaPrecisa:

    Com 6 níveis pré-programados de potência ⁴, você tem melhor precisão na temperatura para o preparo de diferentes receitas, garantindo sabor e textura ideais: 1 - Derreter e Manter Aquecido; 2 - Preparos em panela de pressão e Banho-Maria; 3 - Preparar Molhos; 4 - Refogar; 5 - Grelhar e Fritar; e 6 - Ferver.

    Queimadores Selados:

    Com maior estabilidade da chama, evitam que o fogo apague.

    Potência, precisão e elegância:

    Com potência total de 12.000 W dos queimadores, você garante um cozimento rápido e eficiente.

    Mesa de vidro temperado:

    É ideal para uma limpeza sem esforço e traz modernidade para sua cozinha.

    Alta durabilidade e robustez:

    Materiais e acabamentos resistentes.

    Acendimento Automático Super Rápido:

    Ligue a chama do cooktop com apenas um giro do botão.

    Botões removíveis:

    Remova facilmente os botões para uma limpeza completa.

    Desempenho classe A no consumo de energia:

    Eficiência e desempenho. Prepare suas refeições com mais economia.

    ¹

    Resultado obtido em comparação ao requisito mínimo requerido pela norma NBR13723-2, item 3.1.1.

    ²

    Resultado obtido em testes internos no modelo KE4XC em comparação com o modelo KE5TD.

    ³

    Resultados obtidos em testes internos no modelo KE4GC em comparação com o modelo KE5TP.

    ⁴

    Recomendação de técnicas de cocção realizadas pelo time de Cooking Science Electrolux.

    Specification
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto

      EAN13:

      7909569484685

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      789 mm

      Largura (mm):

      750 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE5GC

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      13,50 Kg

      Peso Líquido:

      12,00 Kg

      PNC:

      926565293

      Potência (W):

      12000 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Não

    Technical specification
    • Unique ref.KE5GC
    • Product familyAppliances
    • Product groupCooktops
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-02-13
    • Edition number1
    • Height (mm)131
    • Width (mm)750
    • Depth (mm)450
    Related
    • Weight Net (Kg)12
    Classification
    • BIMobject CategoryKitchen - Appliances
    • IFC classificationElectric Appliance
    • ETIM CodeEC000662
    • ETIM NameCooker
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDomestic cooking equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFood Cooking Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 23 13
    • OmniClass TitleResidential Food Cookers

    Region availability

    South America
    Brazil