Publish your products
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)
Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)

    Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP)

    A cozinha é um espaço onde a funcionalidade encontra o design, criando uma atmosfera perfeita para reunir família e amigos em momentos inesquecíveis de culinária e convívio. Por isso, a busca por ambientes cada vez mais integrados é uma tendência.

    A Electrolux entende que a escolha dos eletrodomésticos é crucial para criar uma cozinha integrada e sofisticada, que reflete seu estilo de vida e personalidade. Com a linha Home Pro, você renova sua decoração com um toque de elegância e alta performance.

    O Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro Espelhado, Chama Precisa e Multi Chama (KE5HP) oferece alta tecnologia e máximo desempenho. Obtenha os melhores sabores, texturas e técnicas com agilidade e precisão.

    Obtenha maior precisão na temperatura para o preparo de diferentes receitas. A Tecnologia Chama Precisa oferece 6 níveis pré-programados de potência¹, conferindo sabor e textura ideais aos seus pratos. Confira os níveis: 1 - Derreter e Manter Aquecido; 2 - Preparos em panela de pressão e Banho-Maria; 3 - Preparar Molhos; 4 - Refogar; 5 - Grelhar e Fritar; e 6 - Ferver.

    O Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro conta com um Queimador Multi Chama Deslocado. Graças aos seus 6 apoios e sua posição afastada dos demais, ele é ideal para panelas maiores e deixa mais espaço para o uso simultâneo de outras bocas ou panelas de diferentes tamanhos.

    Use esse poderoso queimador e ganhe tempo nos preparos. Ideal para melhores resultados de textura e sabor, o queimador distribui o calor de maneira uniforme, permitindo cozinhar com até 20%² mais eficiência.

    As Grades Individuais de Ferro Fundido proporcionam aderência perfeita ao fundo das panelas. Com 4 apoios, são 4x mais estáveis³, garantindo a alta qualidade, a segurança e a durabilidade que você busca para o dia a dia.

    Além da elegância e precisão, você tem um aliado poderoso na cozinha: a potência total de 12.700 W dos queimadores garante um cozimento rápido e eficiente, que também acelera o preparo das receitas. Conte com os Queimadores Selados, que dão maior estabilidade às chamas, evitando que o fogo se apague.

    Se o que você busca é trazer design e tecnologia para sua cozinha, a mesa de vidro espelhado assegura uma escolha sofisticada e é ideal para uma limpeza sem esforço. Materiais e acabamentos resistentes conferem alta durabilidade e robustez ao produto.

    E ainda tem mais facilidades. Com o Acendimento Automático Super Rápido, é possível ligar a chama com apenas um giro do botão. E os botões removíveis podem ser facilmente removidos para uma limpeza prática e completa.

    O Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro tem um desempenho classe A no consumo de energia (Inmetro) e é ideal para você preparar suas refeições com mais eficiência e economia.

    Conheça a excelência da linha Home Pro e transforme sua cozinha em um espaço de sofisticação. Além do Cooktop 5 Bocas Electrolux Gás Home Pro (KE5HP), todos os produtos combinam um design contemporâneo e tecnologias inovadoras. Faça suas receitas preferidas com mais facilidade e em um espaço que reflete sua personalidade e seu estilo de vida.

    Tecnologia Chama Precisa:

    Com 6 níveis pré-programados de potência¹, você tem melhor precisão na temperatura para o preparo de diferentes receitas, garantindo sabor e textura ideais: 1 - Derreter e Manter Aquecido; 2 - Preparos em panela de pressão e Banho-Maria; 3 - Preparar Molhos; 4 - Refogar; 5 - Grelhar e Fritar; e 6 - Ferver.

    Multi Chama, queimador potente deslocado:

    O Multi Chama tem 6 apoios e é afastado dos demais, sendo ideal para panelas maiores, deixando mais espaço para o uso simultâneo de outras bocas e panelas de diferentes tamanhos. Ideal para melhores resultados de textura e sabor, o queimador distribui o calor de maneira uniforme, permitindo cozinhar com até 20%² mais eficiência.

    Grade Individual de Ferro Fundido:

    As grades de 4 apoios de ferro fundido proporcionam aderência perfeita ao fundo das panelas. São 4x mais estáveis³, garantindo alta qualidade, segurança e durabilidade no uso diário.

    Queimadores Selados:

    Com maior estabilidade da chama, evitam que o fogo apague.

    Potência, precisão e elegância:

    Com potência total de 12.700 W dos queimadores, você garante um cozimento rápido e eficiente.

    Mesa de vidro espelhado:

    Assegura uma escolha sofisticada e é ideal para uma limpeza sem esforço.

    Alta durabilidade e robustez:

    Materiais e acabamentos resistentes.

    Acendimento Automático Super Rápido:

    Ligue a chama do cooktop com apenas um giro do botão.

    Botões removíveis:

    Remova facilmente os botões para uma limpeza completa.

    Desempenho classe A no consumo de energia:

    Eficiência e desempenho. Prepare suas refeições com mais economia.

    ¹

    Recomendação de técnicas de cocção realizadas pelo time de Cooking Science Electrolux.

    ²

    Resultado obtido em comparação ao requisito mínimo requerido pela norma NBR13723-2, item 3.1.1.

    ³

    Resultados obtidos em testes internos no modelo KE5GW em comparação com o modelo KE5TP.

    Specification
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto e Prata

      EAN13:

      7909569484722

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      895 mm

      Largura (mm):

      800 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE5HP

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      14,05 Kg

      Peso Líquido:

      12,50 Kg

      PNC:

      926565297

      Potência (W):

      12700 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Não

    Technical specification
    • Unique ref.KE5HP
    • Product familyAppliances
    • Product groupCooktops
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-02-13
    • Edition number1
    • Height (mm)131
    • Width (mm)800
    • Depth (mm)450
    Related
    • Weight Net (Kg)12.5
    Classification
    • BIMobject CategoryKitchen - Appliances
    • IFC classificationElectric Appliance
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDomestic cooking equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 35 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCooking Stoves
    • OmniClass Number23-21 23 23 13
    • OmniClass TitleResidential Food Cookers

    Region availability

    South America
    Brazil