Publish your products
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)
Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)

    Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS)

    O Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS) oferece alta tecnologia e máximo desempenho. Obtenha os melhores sabores, texturas e técnicas com agilidade e precisão.

    Obtenha maior precisão na temperatura para o preparo de diferentes receitas. A Tecnologia Chama Precisa oferece 6 níveis pré-programados de potência¹, conferindo sabor e textura ideais aos seus pratos. Confira os níveis: 1 - Derreter e Manter Aquecido; 2 - Preparos em panela de pressão e Banho-Maria; 3 - Preparar Molhos; 4 - Refogar; 5 - Grelhar e Fritar; e 6 - Ferver.

    O Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series conta com um Queimador Multi Chama Deslocado. Graças aos seus 6 apoios e à sua posição afastada dos demais, ele é ideal para panelas maiores e deixa mais espaço para o uso simultâneo de outras bocas ou panelas de diferentes tamanhos.

    Use esse poderoso queimador e ganhe tempo nos preparos. Ideal para melhores resultados de textura e sabor, o queimador distribui o calor de maneira uniforme, permitindo cozinhar com até 20%² mais eficiência.

    As Grades Individuais de Ferro Fundido proporcionam aderência perfeita ao fundo das panelas. Com 4 apoios, são 4x mais estáveis³, garantindo a alta qualidade, a segurança e a durabilidade que você busca para o dia a dia.

    É alta potência, precisão e elegância. Com ele, você tem um aliado poderoso: a potência total de 12.700 W dos queimadores garante um cozimento rápido e eficiente, que também acelera o preparo das receitas. Conte com os Queimadores Selados, que dão maior estabilidade às chamas, evitando que o fogo se apague.

    Se o que você busca é trazer design e tecnologia para sua cozinha, a mesa de vidro temperado assegura uma escolha certeira e é também ideal para uma limpeza sem esforço. Feita com materiais e acabamentos resistentes, você pode contar com a alta durabilidade e robustez do produto.

    E ainda tem mais facilidades para você focar no que realmente importa: cozinhar. Com o Acendimento Automático Super Rápido, é possível ligar a chama com apenas um giro do botão. E os botões removíveis podem ser facilmente removidos para uma limpeza prática e completa.

    O Cooktop 5 Bocas Electrolux a Gás Pro Series Mesa de Vidro, Chama Precisa e Multi Chama (KE5PS) tem um desempenho classe A no consumo de energia (Inmetro) e é ideal para você preparar suas refeições com mais eficiência e economia.

    Amplie sua experiência com a linha Pro Series Electrolux e tenha uma cozinha mais completa e sofisticada.

    Tecnologia Chama Precisa

    Com 6 níveis pré-programados de potência¹, você tem melhor precisão na temperatura para o preparo de diferentes receitas, garantindo sabor e textura ideais: 1 - Derreter e Manter Aquecido; 2 - Preparos em panela de pressão e Banho-Maria; 3 - Preparar Molhos; 4 - Refogar; 5 - Grelhar e Fritar; e 6 - Ferver.

    Multi Chama, queimador potente deslocado

    O Multi Chama tem 6 apoios e é afastado dos demais, sendo ideal para panelas maiores, deixando mais espaço para o uso simultâneo de outras bocas e panelas de diferentes tamanhos. Ideal para melhores resultados de textura e sabor, o queimador distribui o calor de maneira uniforme, permitindo cozinhar com até 20%² mais eficiência.

    Grade Individual de Ferro Fundido

    As grades de 4 apoios de ferro fundido proporcionam aderência perfeita ao fundo das panelas. São 4x mais estáveis³, garantindo alta qualidade, segurança e durabilidade no uso diário.

    Queimadores Selados

    Com maior estabilidade da chama, evitam que o fogo apague.

    Potência, precisão e elegância

    Com potência total de 12.700 W dos queimadores, você garante um cozimento rápido e eficiente.

    Mesa de vidro temperado

    É ideal para uma limpeza sem esforço e traz modernidade para sua cozinha.

    Alta durabilidade e robustez

    Materiais e acabamentos resistentes.

    Acendimento Automático Super Rápido

    Ligue a chama do cooktop com apenas um giro do botão.

    Botões removíveis

    Remova facilmente os botões para uma limpeza completa.

    Desempenho classe A no consumo de energia

    Eficiência e desempenho. Prepare suas refeições com mais economia.

    Acessórios e consumíveis

    Amplie sua experiência com os acessórios e consumíveis da Electrolux.

    ¹
    Recomendação de técnicas de cocção realizadas pelo time de Cooking Science Electrolux.

    ²
    Resultado obtido em comparação ao requisito mínimo requerido pela norma NBR13723-2, item 3.1.1.


    ³
    Resultados obtidos em testes internos no modelo KE5GW em comparação com o modelo KE5TP.

    Specification
    • Acendimento:

      Superautomático

      Altura (embalado) (mm):

      159 mm

      Altura (mm):

      131 mm

      Botões:

      Sim

      Categoria:

      Cooktop

      Classificação Energética:

      A

      Cor:

      Preto

      Cor dos Botões:

      Preto e Dourado

      EAN13:

      7909569484739

      Flexibilidade de Uso:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Indicadores de Calor Residual:

      Não

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      895 mm

      Largura (mm):

      800 mm

      Mesa de Vidro:

      Sim

      Modelo (cód):

      KE5PS

      NCM:

      73211100

      Peso Bruto:

      14.05 Kg

      Peso Líquido:

      12.50 kg

      PNC:

      926565298

      Potência (W):

      12700 W

      PowerBoost:

      Não

      Profundidade (embalado) (mm):

      490 mm

      Profundidade (mm):

      450 mm

      SubCategoria:

      Gás

      Tensão Elétrica (V):

      Bivolt

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Gás:

      Bigás (GLP/GN)

      Tipo de Tomada:

      N - 10 A

      Trava de Segurança:

      Não

      Trempes em Ferro Fundido:

      Sim

      Tripla Chama:

      Não

    Technical specification
    • Unique ref.KE5PS
    • Product familyAppliances
    • Product groupCooktops
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-02-13
    • Edition number1
    • Height (mm)131
    • Width (mm)800
    • Depth (mm)450
    Related
    • Weight Net (Kg)12.5
    Classification
    • BIMobject CategoryKitchen - Appliances
    • IFC classificationElectric Appliance
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDomestic cooking equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFood Cooking Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 23 13
    • OmniClass TitleResidential Food Cookers

    Region availability

    South America
    Brazil