Publish your products
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)
Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)

    Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X)

    A cozinha é um espaço onde a funcionalidade encontra o design, criando uma atmosfera perfeita para reunir família e amigos em momentos inesquecíveis de culinária e convívio. Por isso, a busca por ambientes cada vez mais integrados é uma tendência.

    A Electrolux entende que a escolha dos eletrodomésticos é crucial para criar uma cozinha integrada e sofisticada, que reflete seu estilo de vida e personalidade. Com a linha Home Pro, você renova sua decoração com um toque de elegância, sem abrir mão da performance.

    A Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X) traz o desenho moderno e exclusivo da linha, combinando o melhor do aço inoxidável com um sofisticado painel touch com LED branco.

    A alta qualidade também define um jeito inovador de simplificar a vida das pessoas. A exclusiva tecnologia AutoSense detecta automaticamente o nível de sujeira da louça, escolhendo o melhor programa de lavagem sem que você precise se preocupar. Além disso, a função Higienizar aquece a louça com água a 70 °C, garantindo uma higienização superior e eliminando 99,99%¹ das bactérias, o que proporciona uma limpeza incomparável.

    Um produto com tecnologia de ponta, em que a versatilidade é um dos pontos fortes. Escolha entre usar o cesto superior ou o cesto inferior individualmente, podendo rodar um ciclo sem esperar pela carga máxima de louças. Opte pela função Adiar início para ajustar o início da lavagem conforme sua necessidade, adaptando-a perfeitamente ao dia a dia da casa.

    A função Acquajet é ideal para uma pequena quantidade de louça, enxaguando e retirando o excesso de sujeira sem deixar cheiro. Caso seja necessário um cuidado especial para taças de cristal e louças delicadas, o programa Delicado para peças finas é a melhor indicação para lavagens seguras e precisas. Quando o tempo é escasso, o programa Express 30’ acelera o ciclo de lavagem, sendo ideal para utensílios pouco sujos.

    Pensando em eficácia e ganho de tempo, a função Travar painel evita alterações indesejadas no programa de lavagem, garantindo que sua escolha permaneça inalterada, além de proteger sua família de acionamentos acidentais.

    Conheça a excelência da linha Home Pro e transforme sua cozinha em um espaço de sofisticação. Além da Lava-Louças Electrolux 14 Serviços Inox Home Pro com Função Higienizar (LS14X), cada peça combina design moderno com inovação tecnológica. Faça suas receitas preferidas com mais facilidade e em um espaço que reflete sua personalidade e seu estilo de vida.

    Design moderno e exclusivo:

    combina o melhor do aço inoxidável com painel touch com LED branco.

    Tecnologia AutoSense:

    detecta o nível de sujeira da louça e escolhe automaticamente o melhor programa de lavagem.

    Função Higienizar:

    a louça é aquecida com água a 70 °C, promovendo maior higienização e eliminando 99,99%¹ das bactérias.

    ¹
    Estudo realizado pelo Laboratório de Análises Laboratoriais e Soluções em Microbiologia sobre a eliminação de Escherichia coli (UFC), Pseudomonas aeruginosa (UFC) e Staphylococcus aureus. Os resultados podem variar de acordo com as condições de uso. Teste realizado no programa Dia a Dia.

    Flexibilidade:

    escolha entre usar o cesto superior ou o cesto inferior individualmente. Flexibilidade para rodar um ciclo sem precisar esperar a carga máxima de louças.

    Adiar início:

    permite adiar o tempo de início da lavagem, conforme sua necessidade.

    Função Acquajet:

    é ideal para pouca quantidade de louça. Enxágua e retira o excesso de sujeira sem deixar cheiro.

    Programa Delicado:

    ideal para louças delicadas como taças de cristal.

    Programa Express 30’:

    para acelerar o ciclo, ideal para utensílios pouco sujos.

    Travar Painel:

    evita que seu programa seja alterado através da opção de travar, impedindo o acionamento indevido e garantindo maior segurança para sua família.

    ¹

    Estudo realizado pelo Laboratório de Análises Laboratoriais e Soluções em Microbiologia sobre a eliminação de Escherichia coli (UFC), Pseudomonas aeruginosa (UFC) e Staphylococcus aureus. Os resultados podem variar de acordo com as condições de uso. Teste realizado no programa Dia a Dia.

    Specification
    • Altura (embalado) (mm)

      844 mm

      Altura (mm)

      845 mm

      AutoSense

      SIM

      Botão de Seleção de Programa

      Sim

      Braço de Pulverização

      Braço pulverizado interior superior e superior

      Capacidade (Configurações)

      14

      Categoria

      Lava Louças

      Cesta

      Cesta inferior; superior e superior

      Cesta de Talheres

      SIM

      Ciclo Favorito

      Ecólogico

      Consumo de Água por ano (L/Ano)

      3080 L

      Consumo de Energia por ano (KWh/ Ano)

      299

      Cor

      Aço Inoxidável

      Desempenho

      A+

      EAN13

      7909569477533

      Frequência (Hz)

      60 Hz

      Garantia do Produto

      1 Ano

      Inicio Retardado

      24 H

      Instalação

      Independente

      Largura (embalado) (mm)

      645 mm

      Largura (mm)

      598 mm

      Lavagem Alternada

      Sim

      Luz Superior

      Não

      Modelo (cód)

      LS14X

      NCM

      84221100

      Nível de Barulho

      52 Dba

      Peso Bruto

      53 KG

      Peso Líquido

      465 kg

      PNC

      946521925

      Potência (W)

      1670 W

      Profundidade (embalado) (mm)

      710 mm

      Profundidade (mm)

      635 mm

      Sistema de Filtragem

      Sistema de Filtro E5

      SubCategoria

      Lava Louças

      Temperatura da Água de entrada (°C)

      Máximo 60°C

      Tensão Elétrica (V)

      220V

      Tipo de Controle

      Eletrônico

      Tipo de Mangueira de Entrada

      Padrão

      Vidro

      Sim

    Technical specification
    • Unique ref.LS14X
    • Product familyAppliances
    • Product groupDishwashers
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-02-11
    • Edition number1
    • Height (mm)845
    • Width (mm)598
    • Depth (mm)635
    Related
    • Weight Net (Kg)46.5
    Classification
    • BIMobject CategoryKitchen - Appliances
    • IFC classificationElectric Appliance
    • ETIM CodeEC000633
    • ETIM NameDishwasher
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDishwashers
    • OmniClass Number23-21 23 25
    • OmniClass TitleResidential Dishwashers

    Region availability

    South America
    Brazil