Publish your products
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)
Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)

    Micro-ondas Electrolux 34L Inox Home Pro com Grill e Função Tira Odores (ME3HP)

    A cozinha é um espaço onde a funcionalidade encontra o design, criando uma atmosfera perfeita para reunir família e amigos em momentos inesquecíveis de culinária e convívio. Por isso, a busca por ambientes cada vez mais integrados é uma tendência.

    A Electrolux entende que a escolha dos eletrodomésticos é crucial para criar uma cozinha integrada e sofisticada, que reflete seu estilo de vida e personalidade. Com a linha Home Pro, você renova sua decoração com um toque de elegância, sem abrir mão da performance.

    Além de trazer um design único e funcionalidades avançadas, com o Micro-ondas Electrolux 34L Home Pro com Grill e Função Descongelar (ME3HP), você dá aquele toque final irresistível aos pratos com a função Grill. Ideal para dourar e gratinar, essa função confere um acabamento perfeito.

    Ao ativar a função de Descongelamento, escolha o tipo de alimento para ter um prato mais apetitoso ao fim do preparo. Essa função preserva a qualidade do alimento, proporcionando um descongelamento melhor e mais uniforme. O produto também possui uma função que suaviza os odores deixados pelos alimentos através da recirculação do ar interno.

    As 10 receitas pré-programadas de micro-ondas podem transformar seu dia trazendo mais praticidade. Elas são exibidas no painel para ajudar a preparar pratos deliciosos na potência e no tempo ideais. Um atalho extra saboroso quando você precisa de inspiração na cozinha.

    O Micro-ondas Electrolux (ME3HP) traz mais sabor, design e uma tecnologia precisa para o seu dia a dia. Com uma potência de 1.450 W e níveis ajustáveis, você pode preparar receitas com mais rapidez. Já a capacidade de 34 litros é perfeita para se adaptar à sua rotina, com espaço suficiente para pequenos lanches ou grandes refeições.

    A função Trava painel garante que a segurança da sua família seja prioridade. Ela assegura que o painel não seja acionado ou alterado indevidamente, proporcionando mais tranquilidade no uso.

    Conheça a excelência da linha Home Pro e transforme sua cozinha em um espaço de sofisticação. Além do Micro-ondas Electrolux Home Pro com Grill (ME3HP), todos os produtos combinam um design contemporâneo e tecnologias inovadoras. Faça suas receitas preferidas com mais facilidade e em um espaço que reflete sua personalidade e seu estilo de vida.

    Grill:

    doura e gratina, garantindo um acabamento perfeito para seus pratos.

    Função Descongelar:

    descongelamento adequado para cada tipo de alimento.

    Função Tira odor:

    suaviza os odores deixados pelos alimentos, com a recirculação do ar interno.

    Menu Gratinar:

    opções pré-programadas para a utilização do grill, proporcionando o sabor e a textura ideais para cada preparo.

    10 receitas pré-programadas:

    várias opções apresentadas no painel que ajudam você a preparar pratos deliciosos no tempo e na potência ideais.

    Potência de 1.450 W:

    maior potência para o preparo de suas receitas. Níveis de potência ajustáveis de acordo com seu preparo.

    Capacidade de 34 L:

    capacidade ideal para sua rotina.

    Função Trava painel:

    garante que o painel não seja acionado ou alterado indevidamente.

    Specification
    • Acabamento externo/ cor da lateral:

      Silver/Silver

      Acabamento interno/ cor da cavidade:

      Aço Inoxidável

      Acabamento Porta frontal:

      Vidro

      Altura (embalado) (mm):

      466 mm

      Altura (mm):

      388 mm

      Categoria:

      Microondas

      Conectividade:

      Não

      Cor do Display:

      Cinza

      Cor Porta frontal:

      Espelhado

      Diferenciais:

      Menu Gourmet; Menu Grill; Menu Kids; Trava de segurança; Blue Touch; Menu Prato Rápido; Menu Faça Fácil; Tecla Manter Aquecido; Tecla Timer; Menu Dia a Dia; Função Descongelar.

      EAN13:

      7909569478905

      Eficiência Energética:

      Classe B

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função - +10s:

      Não

      Função - +1min:

      Não

      Função - +5min:

      Não

      Função - Arroz:

      Sim

      Função - Bolo de Caneca:

      Não

      Função - Brigadeiro:

      Não

      Função - Cancela Pausa:

      Sim

      Função - Cozinhar Delicado:

      Não

      Função - Cozinhar Rápido:

      Não

      Função - Derreter:

      Não

      Função descongelamento assistido (virar e mexer):

      Não

      Função - Descongelar:

      Sim

      Função - Desidratar:

      Não

      Função - Eco mode:

      Não

      Função - Fermentar:

      Não

      Função - Inicio +30:

      Sim

      Função - Lasanha:

      Sim

      Função - Limpa-fácil:

      Sim

      Função - Manter Aquecido:

      Sim

      Função - Pipoca:

      Sim

      Função - Som:

      Não

      Função - Tira Odor:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      653 mm

      Largura (mm):

      595 mm

      Menu Dia a Dia:

      Pipoca. Arroz e Lasanha.

      Menu Favorito:

      Não

      Menu Kids:

      Não

      Menu Light:

      Não

      Modelo (cód):

      ME3HP

      NCM:

      85165000

      Peso Bruto:

      20,1 Kg

      Peso Líquido:

      17,4 Kg

      PNC:

      947005230

      Potência (W):

      1450 W

      Prato Giratório:

      Sim

      Profundidade (embalado) (mm):

      550 mm

      Profundidade (mm):

      440 mm

      Relógio:

      Sim

      SubCategoria:

      Embutido

      Tipo de Abertura:

      Puxador

      Tipo de Painel:

      Full Touch

      Tipo de Tomada:

      N

      Trava de Segurança:

      Sim

    Technical specification
    • Unique ref.ME3HP
    • Product familyAppliances
    • Product groupMicrowaves
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-02-11
    • Edition number1
    • Height (mm)388
    • Width (mm)595
    • Depth (mm)440
    Related
    • Weight Net (Kg)17.4
    Classification
    • BIMobject CategoryKitchen - Appliances
    • IFC classificationElectric Appliance
    • ETIM CodeEC000661
    • ETIM NameMicrowave oven
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_65_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMicrowave ovens
    • OmniClass Number23-21 23 23 25 21
    • OmniClass TitleResidential Microwave Ovens

    Region availability

    South America
    Brazil