Publish your products
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)
Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)

    Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED (DE9RB)

    O Depurador de Ar Electrolux 90cm Retrátil Preto Efficient com Luz de LED DE9RB melhora a qualidade do ar ao mesmo tempo que se integra à sua cozinha. Seu Design Retrátil e Compacto é uma solução discreta em um produto potente e eficiente, ideal para ambientes pequenos e plantas abertas, com sala integrada.

    Ganhe mais flexibilidade e versatilidade de uso com a Dupla Instalação, função 2 em 1 que permite sua instalação como exaustor ou depurador.

    A Filtragem Dupla é realizada através dos filtros de alumínio removíveis, que podem ser lavados na sua lava-louças e capturam melhor as partículas de gordura — retendo até 60%¹ da gordura — ou, adicionalmente, pelo filtro de carvão ativado na função depurador, que é capaz de capturar odores, mantendo sua cozinha livre de cheiros indesejados.

    A Iluminação Embutida em LED proporciona maior clareza e visibilidade no momento do preparo dos pratos e preserva as cores naturais do alimento, garantindo um aspecto mais saboroso enquanto você cozinha². Já o Alto Poder de Sucção garante máxima eficiência na captura de fumaças e gorduras durante o preparo de suas receitas, assegurando que sua cozinha fique livre de odores indesejáveis e restaurando o ar em menos de 4 minutos³. São 2 velocidades para escolher de acordo com sua receita, garantindo uma eficiência ainda maior.

    Tudo isso faz com que o ambiente fique mais agradável, aconchegante e até mais elegante, com o acabamento sofisticado e resistente na cor preta.

    O uso é indicado para fogões e cooktops de 5 ou 6 bocas, para manter a performance ideal que os eletrodomésticos Electrolux oferecem para sua casa.

    Design Retrátil e Compacto

    Ideal para ambientes pequenos, com design discreto em um produto potente e eficiente.

    Dupla Instalação

    Depurador com função 2 em 1, permitindo a instalação como exaustor ou depurador para uma maior flexibilidade e versatilidade no uso.

    Filtragem Dupla

    Filtros de alumínio removíveis e laváveis em lava-louças, que capturam melhor as partículas de gordura. O filtro de alumínio removível e lavável retém até 60%¹. Filtro de carvão ativado, utilizado apenas no modo depurador, é capaz de capturar odores e manter sua cozinha livre de cheiros indesejados.

    Iluminação embutida em LED

    Proporciona maior clareza e visibilidade no preparo dos alimentos. A iluminação preserva as cores naturais do alimento, garantindo um aspecto mais saboroso durante o preparo².

    Alto poder de sucção

    Máxima eficiência na captura de fumaças e gorduras durante o preparo das suas receitas, garantindo que sua cozinha fique livre de odores indesejáveis e restaurando o ar em menos de 4 minutos³.

    2 Velocidades

    Ajuste de acordo com a sua receita, garantindo maior eficiência do depurador.

    Ideal para

    fogões e cooktops de 5 ou 6 bocas.

    ¹

    Resultados obtidos em testes internos realizados no modelo DE6RS de acordo com a IEC 61591.

    ²

    Testes internos realizados para comparar a lâmpada de LED Electrolux de 6000K com uma lâmpada de 3000K.

    ³

    Testes realizados de acordo com a IEC 61591, em uma cozinha de 10m², com um pé-direito de 2,5m, podendo variar conforme o ambiente.

    Specification
    • Acabamento:

      Pintado

      Acessórios:

      Não

      Altura (embalado) (mm):

      315 mm

      Altura (mm):

      216 mm

      Capacidade de Sucção (m3/h):

      320 m³/h

      Categoria:

      Depurador

      Controles:

      Mecânico

      Cor:

      Preto

      Corrente Elétrica (A):

      7 A

      EAN13:

      7909569480359

      Filtro Lavável:

      Sim

      Filtros:

      Alumínio e Carvão Ativado

      Frequência (Hz):

      60 Hz

      Função Depurador:

      Sim

      Função Exaustor:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Iluminação Embutida:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Não

      Largura (embalado) (mm):

      987 mm

      Largura (mm):

      898 mm

      Luz Indicadora de Filtro Saturado:

      Não

      Luz indicadora de funcionamento:

      Sim

      Luz Indicadora de Funcionamento:

      Não

      Máscara Captado de Ar:

      Não

      Modelo (cód):

      DE9RB

      NCM:

      84146000

      Nível de Ruído (dB):

      61 dB

      Painel Touch:

      Não

      Peso Bruto:

      10 Kg

      Peso Líquido:

      9 Kg

      PNC:

      946521972

      Potência do Motor (W):

      80 W

      Potência (W):

      84 W

      Profundidade (embalado) (mm):

      392 mm

      Profundidade (mm):

      302 mm - 472 mm

      Quantidade de Lâmpadas:

      2

      Quantidade de Motores:

      1

      Timer (min):

      Não

      Tipo de Iluminação:

      LED

      Tipo de Tomada:

      N

      Vazão Máxima (m³/h) IEC 61591:

      320 m³/h

      Velocidades do Motor:

      2

    Technical specification
    • Unique ref.DE9RB
    • Product familyAppliances
    • Product groupHoods
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-02-11
    • Edition number1
    • Height (mm)216
    • Width (mm)898
    • Depth (mm)302
    Related
    • Weight Net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CategoryKitchen - Appliances
    • IFC classificationElectric Appliance
    • ETIM CodeEC000655
    • ETIM NameCooker hood
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_46
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen extractor hoods
    • OmniClass Number23-21 23 43 11
    • OmniClass TitleResidential Range Hoods

    Region availability

    South America
    Brazil
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit