Publish your products
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS14E)
Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS14E)

    Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS14E)

    A Lava-Louça Electrolux 14 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS14E) é o eletrodoméstico que faltava para deixar sua cozinha mais completa e cuidar da limpeza e da higienização da louça de maneira mais sustentável, gerando uma economia de até 91%¹ de água por ciclo.

    Com o Programa Lava & Seca 50 min, você lava e seca as louças em apenas 50 minutos. É o programa mais rápido para lavagem e secagem do mercado², ideal para itens pouco sujos, que precisam de limpeza rápida, mas eficiente.

    Já com o Programa Eco você tem a combinação ideal entre uma lavagem perfeita, economia de até 91% de água e até 54% de energia elétrica³.

    Para assegurar a eliminação de até 99,99% das bactérias presentes nas louças, basta ativar a função Higienizar Louça 70°C, que utiliza água a uma temperatura de até 70°C.

    Além disso, para facilitar ainda mais seu dia a dia, o Display Digital com Controle do Tempo mostra quanto tempo falta para tudo estar limpo. Você consegue se organizar e ainda ganha mais tempo livre para fazer o que gosta.

    Que tal ter a louça limpa na hora em que quiser? Com o Programa Adiar Início, você pode lavar suas louças até 24h depois de ter carregado a lava-louça. E, com a Função de Secagem Extra, a água pós-enxágue seca com mais facilidade. O último enxágue é feito com água em maior temperatura para um resultado mais rápido e eficiente.

    Para quem tem receio de lavar itens delicados à mão, o Programa Delicado é a solução, pois lava louças delicadas e sensíveis, como taças de cristal, em alta temperatura, e sem risco de quebra ou outros danos.

    Ainda tem pouca louça, mas não quer deixar na pia? Você pode usar o Programa Meia Carga, que lava pouca quantidade com baixo consumo de água e energia. Ou usar a Função Pré-lavar, que enxágua e retira o excesso de sujeira sem deixar cheiro, permitindo que você acumule louça para usar um ciclo completo. Para itens pouco sujos e que precisam de uma limpeza rápida e eficiente, use o Programa Express 30’. Em poucos minutos, tenha suas louças prontas para usar novamente.

    Para garantir maior segurança para sua família, a Função Travar Painel evita que seu programa seja alterado ou acionado indevidamente. Por fim, a Lava-Louça Electrolux com Programa Lava & Seca 50 min apresenta um design moderno, que agrega elegância à cozinha, além do espaço interno ideal para quem tem grande volume de louças.

    Seu dia a dia mais sustentável:

    Economiza até 91% de água por ciclo de lavagem na lava-louças. Otimize o consumo de água ao utilizar a lava-louças. Em um ciclo de lavagem, o produto consome apenas 10,9L de água, enquanto na lavagem à mão são necessários 120L para limpar a mesma quantidade de louças.

    Lava & Seca 50 min:

    Programa mais rápido para lavagem e secagem do mercado! Tenha suas louças limpas e secas em apenas 50 minutos. Esse programa é ideal para itens pouco sujos que precisam de limpeza e secagem de forma rápida e eficiente.

    Programa Eco:

    Tenha a combinação ideal entre a lavagem perfeita e economia de água e energia elétrica. Com esse programa, você economiza até 91% de água e utiliza apenas 54% de energia, o que é menos do que utilizar um chuveiro elétrico.

    Higienizar Louça 70°C:

    Oferece alta performance na remoção da sujeira, garantindo que suas louças tenham até 99,99% de remoção das bactérias. Com essa função ativada, a lava-louças utiliza água que pode chegar a uma temperatura de até 70 °C.

    Display Digital com Controle do Tempo:

    Mais tempo livre para fazer o que você gosta. Veja no Display Digital quanto tempo falta para tudo estar limpo.

    Programa Adiar Início:

    Selecione o programa “Adiar início” para lavar suas louças até 24h depois do carregamento e encontre os itens limpos no momento mais conveniente para você.

    Função de Secagem Extra:

    O último enxágue é feito com água em maior temperatura para que a água pós-enxágue seque com mais facilidade, entregando um resultado rápido e eficiente.

    Programa Delicado:

    Ideal para louças delicadas e sensíveis à alta temperatura, como taças de cristal.

    Meia Carga:

    Praticidade para lavar sua louça sem precisar esperar completar a carga máxima, com menos consumo de água e energia.

    Função Pré-lavar:

    Ideal para pouca quantidade de louça. Enxágua e retira o excesso de sujeira sem deixar cheiro, permitindo que você acumule louça para usar um ciclo completo.

    Programa Express 30’:

    Em poucos minutos, tenha suas louças prontas para usar novamente. Esse programa é ideal para itens pouco sujos que precisam de uma limpeza rápida e eficiente.

    Função Travar Painel:

    Evita que seu programa seja alterado através da opção Travar Painel, evitando o acionamento indevido e garantindo maior segurança para sua família.

    Design Moderno e Compacto:

    Com seu design moderno na cor branca/inox, a lava-louça traz elegância ao ambiente, além do seu grande espaço interno, que traz funcionalidade para quem tem grande volume de louças.

    ¹

    15 minutos de torneira aberta com regulador de vazão e pressão de até 6 mca de 0,13 litros/s (equivalente a 117 litros/15 min), segundo o “Programa de Uso Racional da Água” da SABESP, enquanto 1 ciclo por dia na máquina, no Programa Eco, lava-louças de 14 serviços equivale a 10,9 litros.

    ²

    2Programa com a lavagem e a secagem mais rápidas do mercado de acordo com a avaliação de marcas/produtos disponíveis no mercado em dezembro de 2024.

    ³

    Consumo de energia do Programa Eco, máquina de 14 serviços 127V, comparado com o programa Pesado/Turbo.

    Estudo realizado pelo Laboratório de Análises Laboratoriais e Soluções em Microbiologia na eliminação de Escherichia coli (UFC), Pseudonomas aeruginosa (UFC) e Staphylococcus aureus. Os resultados podem variar de acordo com as condições de uso. Teste realizado no programa Dia a Dia.

    Specification
    • Acabamento Frontal:

      Aço pintado

      Acabamento Lateral:

      Aço pintado

      Água Quente:

      Sim

      Altura (cm):

      84,5 cm

      Altura (embalado)(cm):

      64,5 cm

      Autosense / sensor de sujeira:

      Não

      Capacidade (número de serviços):

      14

      Categoria:

      Lava Louças

      CEST:

      2101500

      Cesto para talheres:

      Sim

      CIDADE/ESTADO:

      PR - CURITIBA - Novo Imp

      CNPJ:

      76487032003906

      Consumo de Água (L/ciclo):

      11

      Controle de Temperatura:

      Não

      Cor:

      Inox

      Dispenser para Líquido Secante:

      Sim

      Dispenser para Sabão em pó:

      Sim

      EAN13:

      7909569479926

      Esterilização / Higienizar:

      Sim

      Garantia:

      12 Meses

      Instalação Gratuita:

      Não

      Interior de Aço Inox:

      Sim

      Largura (cm):

      59,8 cm

      Largura (embalado) (cm):

      64,5 cm

      Marca:

      Electrolux

      Modelo (cód):

      LS14E

      NCM:

      84221100

      Painel Digital:

      Não (botão)

      Peso Bruto (embalado):

      41,5 Kg

      Peso Liquido (Kg):

      38 Kg

      PNC:

      946521959

      Pré-Lavagem:

      Sim

      Profundidade (cm):

      60 cm

      Profundidade (embalado) (cm):

      87,1 cm

      Quantidade de Programas de Lavagem:

      7

      Quantidade de pulverisadores:

      2

      Silenciosa:

      Sim

      SubCategoria:

      Lava Louças

      Terceiro Hack:

      Não

      Tipo:

      Piso

      Trava Painel:

      Sim

      Visualizador de Etapas de Lavagem:

      Sim

    Technical specification
    • Unique ref.LS14E
    • Product familyAppliances
    • Product groupDishwashers
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-02-11
    • Edition number1
    • Height (mm)845
    • Width (mm)598
    • Depth (mm)600
    Related
    • Weight Net (Kg)38
    Classification
    • BIMobject CategoryKitchen - Appliances
    • IFC classificationElectric Appliance
    • ETIM CodeEC000633
    • ETIM NameDishwasher
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDishwashers
    • OmniClass Number23-21 23 25
    • OmniClass TitleResidential Dishwashers

    Region availability

    South America
    Brazil
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit