Publish your products
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)
Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)

    Forno de Embutir Elétrico 50L Electrolux Experience (OE5EA)

    O Forno de Embutir Elétrico Electrolux 50L Experience Air Fryer, PerfectCook360 e Painel Touch (OE5EA) ajuda você a alcançar os melhores resultados para suas receitas. A Tecnologia PerfectCook360 combina a cavidade selada, que evita a perda de calor e permite um maior controle da temperatura, com a convecção, ventilador interno que circula o ar quente de forma uniforme e garante uma temperatura homogênea em todos os cantos e alturas do forno. Assim, as receitas assam por igual e o preparo fica até 30%¹ mais rápido.

    Tenha mais controle das suas receitas com Painel Full Touch. O painel informa a temperatura exata do interior do forno com até 100%² de precisão. Garanta temperaturas constantes do início ao fim do preparo.

    Prepare grandes porções mais sequinhas e saudáveis sem utilizar óleo. A Função AirFry reduz até 70% das gorduras e 35% das calorias³ das suas refeições. São até 4x mais porções⁴ para toda a família, e você deixa de descartar até 27 litros5 de óleo por ano.

    Ainda na Função AirFry, você tem receitas pré-programadas que indicam o tempo e a temperatura de diversos preparos, além de trazer opções para diferentes paladares, como carne, frango, batata e mais.

    O Timer Digital permite controlar o cozimento de forma prática, basta programar o tempo de preparo. Quando a comida estiver pronta, o forno desligará automaticamente e emitirá um aviso sonoro.

    Dê um toque final às receitas. Utilize a Função Gratinar ao final do preparo para uma superfície dourada e crocante. Ideal para lasanhas, pizzas e legumes assados. Para trazer mais sabor ao preparo de carnes, a Função Dourar deixa as receitas douradas por fora e suculentas por dentro.

    Deixe suas receitas ainda melhores com técnicas de cozimento ideais usando os cinco diferentes modos de preparo: assar convecção, assar tradicional, assar lento, assar massas ou manter aquecido. Todas as funções garantem a temperatura ideal para cada tipo de alimento, realçando os sabores.

    Otimize seu tempo na hora de limpar seu forno. Graças ao Vidro Interno Removível, é possível fazer uma higienização completa sem esforço. Além disso, conte com a Esmaltação FastClean, ou seja, o interior do forno tem esmaltação vitrificada e cantos arredondados que impedem a penetração de sujeiras, facilitando a remoção de gordura e resíduos de comida.

    O Forno de Embutir Elétrico de 50 litros de capacidade tem o tamanho ideal, sem perder o desempenho, e encaixa perfeitamente com o design da sua cozinha. A instalação é gratuita, basta solicitar o serviço em uma de Autorizada Electrolux.

    O Kit de Bandejas Multifuncionais vem incluso no produto, e você pode adquirir mais acessórios que ampliam sua experiência, como a Pedra de Pizza para noites deliciosas, o Limpa Forno para uma limpeza perfeita e a Chapa Grill para incrementar seus preparos.

    Tecnologia PerfectCook360:

    Tecnologia que combina um forno com cavidade selada e convecção. Maior controle de temperatura e menos perda de calor. Perfeito para preparar receitas até 30%¹ e assar tudo por igual.

    Painel Full Touch:

    Temperatura exata para suas receitas. Até 100%² de precisão, mantendo a temperatura constante do início ao fim do preparo.

    Função AirFry no Forno:

    Prepare grandes porções de receitas mais sequinhas e saudáveis, sem utilizar óleo. Reduz até 70% das gorduras e 35% das calorias das suas refeições³. Até 4x mais porções⁴ para toda a família. Deixe de descartar até 27 litros⁵ de óleo por ano. O Kit de Bandejas Multifuncionais vem incluso no produto.

    Timer Digital:

    Controle o tempo de cozimento de forma prática. Basta programar o timer e, ao término do preparo, o forno emitirá um aviso sonoro e desligará automaticamente.

    Função Gratinar:

    Dê um toque final às receitas. Utilize a função gratinar ao final do preparo para uma superfície dourada e crocante.

    Função Dourar:

    Deixa as receitas douradas por fora e suculentas por dentro.

    5 diferentes modos de preparo:

    Os cinco modos de assar adaptam-se perfeitamente a cada tipo de alimento, realçando os sabores.

    Vidro interno removível:

    Remova o vidro interno do forno com facilidade para uma limpeza completa e sem esforço.

    Esmaltação FastClean:

    Interior do forno com esmaltação vitrificada e cantos arredondados que impedem a penetração de sujeiras, facilitando a remoção de gordura e resíduos de comida.

    Tamanho ideal:

    50L de capacidade para o preparo de diferentes receitas, com um forno que encaixa perfeitamente com o design da sua cozinha.

    Instalação gratuita:

    Solicite o serviço em uma de nossas autorizadas.

    ¹

    Resultados obtidos em testes internos, nos fornos com função PerfectCook360 em comparação com fornos Electrolux sem a mesma função.

    ²

    Resultados obtidos em testes internos, no forno OE8EA, após o atingimento das temperaturas selecionadas.

    ³

    Testes realizados por nutricionistas com 800 g de batata frita congelada, comparando a fritura convencional (utilizando 1.800 ml de óleo de soja) e o preparo na Função AirFry do forno de embutir OE8EA (sem adição de óleo). O resultado demonstrou a redução de 34,9% de calorias e 66,7% de gordura quando preparado na Função AirFry do modelo OE8EA.

    Testes ao comparar a capacidade de preparo de uma única vez de asinhas de frango na Air Fryer Electrolux EAF20 (330 g) e no forno de embutir Electrolux OE8EA (1.100 g), em que o resultado na Função AirFry do forno foi de 3,6 mais porções.

    Considerando o consumo de 15 pacotes de 800 g de batata frita congelada por ano. É necessário utilizar 1.800 ml de óleo para fritar um pacote de 800 g de forma convencional, mas utilizando o forno de embutir OE8EA com a Função AirFry, não há necessidade de utilizar óleo.

    Specification
    • Abertura:

      Frontal

      Acabamento da Cavidade:

      Esmaltado - Fast Clean

      Acabamento Frontal:

      Vidro

      Acessórios:

      1 Prateleira 1 Grade AirFry 1 Bandeja Multifuncional 1 Lâmpada (40W)

      Air Fry:

      Sim

      Alimentação do Forno:

      Preto

      Altura (embalado) (mm):

      645 mm

      Altura (mm):

      456 mm

      Bandeja Coletora de Residuos:

      Sim

      Capacidade do Forno:

      50 L

      Categoria:

      Forno

      Cavidade Selada:

      Sim

      Conectividade:

      Não

      Controles:

      Digital

      Convecção:

      Sim

      Cor:

      Preto

      Cor Externa:

      Preto

      Desligamento Automático:

      Sim

      EAN13:

      7909569463710

      Esmaltação FastClean:

      Sim

      FoodSensor:

      Não

      Frequência (Hz):

      60 HZ

      Funções:

      Timer/Assar Convecção/Assar Tradicional/Base Crocante/Assar Lento (massas)/Gratinar/Dourar/Manter Aquecido

      Funções Pré-Programadas:

      Sim

      Garantia do Produto:

      1 Ano

      Grill:

      Sim

      Instalação Gratuita:

      Sim

      Lâmpada Interna:

      Sim (40W)

      Largura (embalado) (mm):

      529 mm

      Largura (mm):

      596 mm

      Material do puxador:

      Alumínio

      Modelo (cód):

      OE5EA

      NCM:

      85166000

      Peso Bruto:

      21,1 Kg

      Peso Líquido:

      19,9 Kg

      PNC:

      900412577

      Porta de Vidro Duplo:

      Sim

      Potência do Grill (W):

      1700W

      Potência (W):

      1771 W

      Prateleiras Raspantes:

      Sim

      Profundidade (embalado) (mm):

      672 mm

      Profundidade (mm):

      613 mm

      Quantidade de Vidros na Porta:

      2

      Range de temperatura (Mín e Max) ºC:

      50-230°

      Seleção de funções/resistências:

      Full Touch

      Seleção de temperaturas:

      Full Touch

      SubCategoria:

      Embutido/Elétrico

      Temperatura máxima real (ºC):

      230°

      Timer com Aviso Sonoro:

      Sim

      Timer (min):

      Sim

      Tipo de Tomada:

      N

      Trava de Segurança:

      Sim

      Vapor:

      Não

      Vidro Removível:

      Sim

    Technical specification
    • Unique ref.OE5EA
    • Product familyAppliances
    • Product groupOvens
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-02-11
    • Edition number1
    • Height (mm)456
    • Width (mm)596
    • Depth (mm)613
    Related
    • Weight Net (Kg)19.9
    Classification
    • BIMobject CategoryKitchen - Appliances
    • IFC classificationElectric Appliance
    • ETIM CodeEC001859
    • ETIM NameBaking oven
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_24_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBuilt-in electric ovens
    • OmniClass Number23-21 23 23 25 19
    • OmniClass TitleResidential Electric Ovens

    Region availability

    South America
    Brazil
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit