Publish your products
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
    EURADIF

    Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B

    4.9 out of 5 stars4.9(7 reviews)

    Porte d’entrée en aluminium GRAPHITE B

    Porte d’entrée contemporaine avec sa poignée intégrée à la couleur de l’ouvrant et ses rainures décoratives horizontales.

    * DÉCOR face extérieure et intérieure
    * PAREMENTS aluminium de 2,5 mm
    * OUVRANT d’épaisseur 81 mm
    * POIGNÉE intégrée laquée en face extérieure
    * POIGNÉE New-York aspect inox en face intérieure

    * Option "Eclairage LED dans la poignée intégrée"

    * DORMANT aluminium de 75 mm à rupture de pont thermique
    * CADRE ouvrant aluminium et ABS avec système breveté anti effet bi-lame
    * PASSAGE P.M.R de 830 mm respecté pour une pose en applique avec une largeur tableau de 900 mm
    * SEUIL aluminium 20 mm P.M.R à rupture de pont thermique
    * JOINT de frappe ouvrant et dormant
    * REJET d’eau en traverse basse de l’ouvrant en option
    * Classement A.E.V : A*4 E*7B V*C3

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pour connaitre nos différentes options et combinaisons possibles, consultez notre catalogue en ligne.

    Specification
    • * SERRURE automatique 5 points, 2 crochets, 2 pênes ronds et 1pêne dormant
      * GÂCHE FILANTE sur le dormant
      * 2 pièces anti-dégondage haute et basse
      * PAUMELLES à ficher à réglage 3D
      * POIGNÉE New-York aspect inox
      * CYLINDRE européen nickelé 6 pistons et 5 clés avec carte deréapprovisionnement

    Technical specification
    • Unique ref.PASSAGE_GRAPHITEB
    • Product familyPortes d'entrée en aluminium
    • Product groupPASSAGE
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-06-02
    • Edition number1
    Related
    • Material mainAluminium
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    Classification
    • BIMobject CategoryDoors - Swing
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Region availability

    Europe
    France