Publish your products
Ischia KC
Ischia KC
    Fondital

    Ischia KC

    ISCHIA KC
    Ischia KC è una caldaia a condensazione a camera stagna e tiraggio forzato per la produzione di acqua calda per il riscaldamento e la produzione istantanea di acqua calda sanitaria.

    Gestibile con il cronotermostato Spot.

    PLUS
    - Alta produzione di acqua calda sanitaria, più potenza durante il funzionamento in sanitario
    - Classe 6 di emissioni di NOx
    - Rapporto di modulazione 1:9
    - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o gestione pompa esterna o segnalazione remota di allarme
    - Vaso di espansione da 9 litri
    - Circolatore modulante ad alta efficienza con disareatore incorporato

    Specification
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Interfaccia utente LCD con diagnostica
      - Gestione di 2 tipologie di impianto solare termico (con kit aggiuntivo)
      - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
      - Compatta, profonda solo 250 mm
      - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
      - Circolatore a 3 velocità con disareatore incorporato
      - Predisposizione per il collegamento al Comando Remoto (optional, fornito dal produttore)
      - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
      - By-pass automatico

    Technical specification
    • Unique ref.ischia_kc
    • Product familyBoilers
    • Product groupWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-09-14
    • Edition number1
    • Height (mm)700
    • Width (mm)400
    • Depth (mm)250
    Related
    • Material mainAluminium
    • Material secondaryStainless steel
    • Designed inItaly
    • Manufactured inItaly
    Classification
    • BIMobject CategoryHVAC - Boilers
    • IFC classificationBoiler
    • ETIM CodeEC000392
    • ETIM NameInstantaneous water heater
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
    • OmniClass Number23-33 11 13
    • OmniClass TitleCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Region availability

    Europe
    Italy
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit