Publish your products
Transidal 2S3
Transidal 2S3
Transidal 2S3
Transidal 2S3
Transidal 2S3
    Gerflor

    Transidal 2S3

    Produit uniquement disponible en France

    Product only available in France

    Produit & décor :

    • Large palette aux tonalités intemporelles : bois authentiques, bétons lumineux et décors adaptés
    • Isolation acoustique : -20 db, nuisances sonores très atténuées
    • Revêtement avec mousse : excellent confort à la marche
    • Vernis Gernet Ultra : résistance aux tâches
    • Résistance au poinçonnement < 0,1 mm : sol durable

    Usages & Applications :

    • Idéal pour les parties privatives des habitats


    Installation & Maintenance:

    • Pose collée ou semi-libre, sur adhésif double face en périphérie et au niveau des joints
    • Pose semi-libre : durée de pose réduite, sans colle, pas de temps de séchage, pose en milieu occupé et rénovation à venir plus facile
    • Compatible sur support amiante
    • Facile à retirer et à recycler (pose semi-libre)

    Environnement :

    • FDES individuelle disponible
    • 14 % de contenu recyclé
    • Impact carbone très faible sur 25 ans
    • TVOC après 28 jours < 10 microgrammes/m³ : excellente qualité de l’air intérieur
    • Entièrement recyclable Fabriqué en France : empreinte carbone réduite liée au transport
    • 100% compatible avec les exigences REACH, sans phtalate, sans formaldeyde

    Get in contact with Gerflor

    Specification
    • Produit uniquement disponible en France

      Product only available in France

      • 32 décors exclusifs & faciles à associer
      • Pose collée ou semi-libre
      • Confort à la marche & isolation acoustique -20 dB

      La collection qui embellit vos habitatsPose

      • Pose non-collée, Pose collée

      Acoustique

      • 20 dB

      Glissance

      • R10

      Classement feu

      • Cfl-s1

      Classifications

      • 23/31
    Technical specification
    • Unique ref.GER-HAB-TRSD-2S3
    • Product familySols - Isophoniques PVC Habitat U2S
    • Product groupTransidal
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2016-05-26
    • Edition number2
    Related
    • Material mainPVC
    • Material secondaryPVC
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    Classification
    • BIMobject CategoryFlooring - Laminate Flooring
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617

    Region availability

    Europe
    France