MARA BSN MXR B-IN CHROME KIT2 HORIZ.MARA BSN MXR B-IN CHROME KIT2 HORIZ.
View previous images
View next images

MARA BSN MXR B-IN CHROME KIT2 HORIZ.

Mara-Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete.
Specification
  • Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa e aeratore M16,5x1 con portata massima di 5 l/min. Cartuccia da 47 mm con riduttore di temperatura. Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A5948NU da ordinare separatamente.
Technical specification
  • Unique ref.A9042
  • Collection setSanitary
  • CollectionWashbasin taps
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2017-05-15
  • Edition number1
  • Width (mm)114
  • Width (mm)193
  • Depth (mm)213
Links
Related
  • Material mainBrass
  • Weight Net (Kg)1.12
Classification
  • BIMobject CategorySanitary - Taps & Mixers
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2.0 CodeSS-75-70-52-96
  • Uniclass 2.0 DescriptionWater Supply Systems Control Systems
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
  • NBS Reference Code75-70-52-96
  • NBS Reference DescriptionWater Supply Systems Control Systems

Region availability

Europe
Czech Republic
Germany
France
United Kingdom
Greece
Italy