| Art.Nr | 307024 |
| ELDAS®-Nr | 127028196 |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl - 1.4404 |
| Länge | 30 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Gewicht | 0.005 kg |
| Blechstärke | 1.5 mm |
Varianten
Sicherungsclip für G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404
Art.Nr: 307026 | ELDAS®-Nr: 127028216 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.006 kg
Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 75-100 A4, 1.4404
Art.Nr: 307025 | ELDAS®-Nr: 127028206 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.005 kg
Sicherungsclip für G-Kanal 75 x 125 A4, 1.4404
Art.Nr: 307027 | ELDAS®-Nr: 127028256 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.007 kg
Sicherungsclip für G-Kanal 100 x 150 A4, 1.4404
Art.Nr: 307028 | ELDAS®-Nr: 127028226 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.008 kg