Publish your products
Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404
Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404

    Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404

    Zur einseitigen Montage von Gittern an Decken und Wänden. Sicherung mit Blockierblech Art. Nr. 307056, separat bestellen. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Hakenschiene-Deckenstütze 500 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307078)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307077)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307076)
    • Hakenschiene-Deckenstütze 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 307075)
    Specification
    • Art.Nr307074
      ELDAS®-Nr127081606
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge150 mm
      Breite55 mm
      Höhe105 mm
      Gewicht0.382 kg

      Varianten

      Hakenschiene-Deckenstütze 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307078 | ELDAS®-Nr: 127081646 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.747 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307077 | ELDAS®-Nr: 127081636 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.72 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307076 | ELDAS®-Nr: 127081626 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.607 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307075 | ELDAS®-Nr: 127081616 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.495 kg

    Technical specification
    • Unique ref.307074
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)105
    • Width (mm)55
    • Depth (mm)150
    Related
    • Material mainStainless steel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.382
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit