| Art.Nr | 320075 |
| ELDAS®-Nr | 127003916 |
| Werkstoff | Stahl - S250GD |
| Länge | 3000 mm |
| Breite | 154 mm |
| Höhe | 1 mm |
| Gewicht | 2.922 kg |
| Blechstärke | 1 mm |
Varianten
Sichtschutz-Bodenblech 600 zu WSMB ZMA
Art.Nr: 320079 | ELDAS®-Nr: 127003956 | Breite: 554 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 10.451 kg
Sichtschutz-Bodenblech 500 zu WSMB ZMA
Art.Nr: 320078 | ELDAS®-Nr: 127003946 | Breite: 454 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 8.568 kg
Sichtschutz-Bodenblech 400 zu WSMB ZMA
Art.Nr: 320077 | ELDAS®-Nr: 127003936 | Breite: 354 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.693 kg
Sichtschutz-Bodenblech 300 zu WSMB ZMA
Art.Nr: 320076 | ELDAS®-Nr: 127003926 | Breite: 254 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 4.808 kg