Publish your products
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 200 mm gvz
Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 200 mm gvz

    Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 200 mm gvz

    Multifix C-Profil 50x25 verzahnt. Mit Vierkant- und Langlöchern. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10.

    Varianten

    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 500 mm gvz (Art.Nr: 350003)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 400 mm gvz (Art.Nr: 350002)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 300 mm gvz (Art.Nr: 350001)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 800 mm gvz (Art.Nr: 350004)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 600 mm gvz (Art.Nr: 350012)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 6000 mm gvz (Art.Nr: 350010)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm gvz (Art.Nr: 350009)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 2000 mm gvz (Art.Nr: 350008)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 1500 mm gvz (Art.Nr: 350007)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 1200 mm gvz (Art.Nr: 350006)
    • Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 1000 mm gvz (Art.Nr: 350005)
    Specification
    • Art.Nr350000
      ELDAS®-Nr127088006
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht0.421 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 500 mm gvz
      Art.Nr: 350003 | ELDAS®-Nr: 127088036 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 1.1 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 400 mm gvz
      Art.Nr: 350002 | ELDAS®-Nr: 127088026 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 0.8 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 300 mm gvz
      Art.Nr: 350001 | ELDAS®-Nr: 127088016 | Breite: 50 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 0.63 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 800 mm gvz
      Art.Nr: 350004 | ELDAS®-Nr: 127088056 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 600 mm gvz
      Art.Nr: 350012 | ELDAS®-Nr: 127088046 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 1.3 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 6000 mm gvz
      Art.Nr: 350010 | ELDAS®-Nr: 127088336 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 12.7 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 3000 mm gvz
      Art.Nr: 350009 | ELDAS®-Nr: 127088246 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 6.4 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 2000 mm gvz
      Art.Nr: 350008 | ELDAS®-Nr: 127088096 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 4.2 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 1500 mm gvz
      Art.Nr: 350007 | ELDAS®-Nr: 127088086 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 3.2 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 1200 mm gvz
      Art.Nr: 350006 | ELDAS®-Nr: 127088076 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 2.5 kg

      Multifix Profil verzahnt 25 x 50 x 1000 mm gvz
      Art.Nr: 350005 | ELDAS®-Nr: 127088066 | Breite: 50 mm | Höhe: 20 mm | Gewicht: 2.1 kg

    Technical specification
    • Unique ref.350000
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)25
    • Width (mm)50
    • Depth (mm)198
    Related
    • Material mainSteel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)0.421
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit