Publish your products
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404
Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404

    Multifix Konsole 50 x 50 x 250 mm A4, 1.4404

    Konsole bestehend aus Multifix C-Profil 50x50 verzahnt, 50x50. Mit Vierkant- und Langlöchern. Abgekantete Kopfplatte für mehr Stabilität. Rechteckig, 50x170. Für hohe Traglasten geeignet. Befestigungsmittel M10. Rostfreier Stahl.

    Varianten

    • Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350319)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350320)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350318)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350317)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350316)
    • Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4404 (Art.Nr: 350315)
    Specification
    • Art.Nr350314
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge251 mm
      Breite50 mm
      Höhe170 mm
      Gewicht1 kg
      Blechstärke2.5 mm

      Varianten

      Multifix Konsole 50 x 50 x 700 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350319 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350320 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2.49 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 650 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350318 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 2 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 550 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350317 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 450 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350316 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.48 kg

      Multifix Konsole 50 x 50 x 350 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 350315 | Breite: 50 mm | Höhe: 170 mm | Gewicht: 1.2 kg

    Technical specification
    • Unique ref.350314
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2026-04-22
    • Edition number1
    • Height (mm)170
    • Width (mm)50
    • Depth (mm)251
    Related
    • Material mainStainless steel
    • Designed inSwitzerland
    • Manufactured inSwitzerland
    • Weight Net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CategoryElectrical - Distribution

    Region availability

    Europe
    Austria
    Germany
    Switzerland
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit