Publish your products
Lekolar bil
Lekolar bil
    Lekolar

    Lekolar bil

    A tough and fun lekbil with room for four children. One can climb into the car, drive, using the moving instruments and have passengers in the back. Moving details like steering wheel and gear. Lid front so that the role of the oak can pack in and out. The door closes slowly with the help of a gas spring. Open the bottom simplifies cleaning. Easy to move. & Nbsp; Dimensions: B115xD70xH65 cm. & Nbsp; of strong, coated, FSC certified plywood. Supplied unassembled, assembly instructions to print the document tab. From 2 years.
    Specification
    • En tuff och rolig lekbil med plats för 4 barn. Man kan klättra in i bilen, köra, använda de rörliga instrumenten och ha passagerare där bak. Rörliga detaljer som ratt och växelspak. Öppningsbar lucka fram så att man i rolleken kan packa i och ur. Luckan stängs långsamt med hjälp av gasfjäder. Öppen botten förenklar städning. Lätt att flytta. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras omonterad, monteringsanvisningar finns att skriva ut under fliken dokument. Från 2 år.

    Technical specification
    • Unique ref.14903
    • Product familyLekolar
    • Product groupPlay furniture
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Date of publishing2021-04-14
    • Edition number1
    • Height (mm)650
    • Width (mm)1150
    • Depth (mm)700
    Classification
    • BIMobject CategoryFurniture - Other Furniture

    Region availability

    Europe
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden