Publish your products
Kuben spegelhus
Kuben spegelhus
Kuben spegelhus
    Lekolar

    Kuben spegelhus

    A fun mirror perceived bigger on the inside than on the outside. Let yourself be fascinated by all the reflections of the mirrors giving circles give the house character and raises curiosity further. Here one can see himself and his friends in the infinite while helping to strengthen children's self-esteem. Let the children discover a new side of himself. How does it look if I stretch my legs up to the ceiling? Changing reflections if I sit in the corner or the middle of the house? If one turns off the lights in the room and light a candle loop-how does it look? Here one can observe from every angle. Bean bag included. Made of birch plywood. Dimensions: L105xB105xH92, dimensions of the hole B76xH65.
    Specification
    • Ett roligt spegelhus som uppfattas större på insidan än på utsidan. Låt dig fascineras av alla reflektioner som speglarna ger, cirklarna ger huset karaktär och lyfter nyfikenheten ytterligare. Här kan man se sig själv och sina kompisar i det oändliga och hjälper samtidigt att stärka barnens självkänsla. Låt barnen upptäcka en ny sida av sig själv. Hur ser det ut om jag sträcker upp mina ben till taket? Förändras reflektionerna om jag sitter i hörnan eller mitt i huset? Om man släcker ner i rummet och tänder en ljusslinga-hur ser det ut? Här kan man iaktta från alla håll och vinklar. Sittsäck ingår ej. Tillverkat i björkkryssfaner. Mått: L105xB105xH92, mått på hålet B76xH65.

    Technical specification
    • Unique ref.38262
    • Product familySpegelhus
    • Product groupSpegelhus
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Date of publishing2021-04-14
    • Edition number1
    • Height (mm)920
    • Width (mm)1050
    Classification
    • BIMobject CategoryFurniture - Other Furniture

    Region availability

    Europe
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden