Publish your products
Rende Plus
Rende Plus

    Rende Plus

    A tinta Lukscolor Rende Plus Acrílica Premium Plus é a tinta que Rende Muito Mais, com alto poder de cobertura desde a primeira demão e com um fino acabamento fosco aveludado que valoriza ainda mais os ambientes externos e internos.

    Specification
    • Cores Prontas:
      • Galão 3,6L - Rende até 34 m²/pintura acabada.
      • Lata 18L - Rende até 170 m²/pintura acabada.

      Sistema tintométrico LUKSYSTEM:
      • Quarto 810ml - Rende até 7,5 m²/pintura acabada.
      • Galão 3,6L - Rende até 30 m²/pintura acabada.
      • Lata 18L - Rende até 151 m²/pintura acabada.



      O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    Technical specification
    • Unique ref.luks-rendeplus
    • TypeBuilding Material
    • Date of publishing2022-03-14
    • Edition number1
    Related
    • Designed inBrazil
    • Manufactured inBrazil
    Classification
    • BIMobject CategoryBuilding Materials - Paint, Varnishes & Finishes

    Region availability

    South America
    Brazil
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit