Publish your products
United States
English
Language
Project location
Publish your products
Free sign up
Log in
modernform-workplace/products/0be38433-57d4-4dbc-8b79-41f30b5a4f3b
Home
Categories
Furniture
Office Desks & Tables
Modernform Orbix Meeting Table with Turnbox
Available in United States
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Follow
Modernform Orbix Meeting Table with Turnbox
โต๊ะประชุม พร้อม กล่องปลั๊กไฟ และ ฝาเปิด-ปิด ไม่มีขากลาง
Download
Technical specification
Technical specification
Unique ref.
Modernform_Orbix_Meeting_Table_with_Turnbox
Product family
Desks&Tables
Product group
Single Desk
Type
Object (single object)
Date of publishing
2025-06-23
Edition number
1
Height (mm)
745
Width (mm)
2400
Depth (mm)
1200
Related
Related
Material main
Metal
Material secondary
Wood
Designed in
Thailand
Manufactured in
Thailand
Classification
Classification
BIMobject Category
Furniture - Office Desks & Tables
Similar products
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix L-shape Desk 4 Seat with Flip-up
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Expansion Meeting Table without Center Leg with Straight Leg and Power Outlet - 2614BBP
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Expansion Meeting Table without Center Leg with Straight Leg and Power Outlet
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Manager Desk with Right-hand Side Cabinet
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Meeting Table with Turnbox 2 Set
Download
Modernform โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Manager Desk with Right-hand Flip-up
Download